Okreni Tocak sa centralnom, totalnom ili usmerena kocnica 150 mm
Linea clinic load
Broj porudžbine:
990038181
EAN:
4031582382518
Broj proizvoda:
5984UAP150R36-32S30 D 9002
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Linea clinic load je okretni točak sa centralnom, totalnom ili usmerenom kočnicom, namenjen za upotrebu u zahtevnim medicinskim ...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Linea clinic load je okretni točak sa centralnom, totalnom ili usmerenom kočnicom, namenjen za upotrebu u zahtevnim medicinskim i tehničkim okruženjima. Stablo (fiting) je izvedeno kao stablo sa bregastim rupama za trake profila, u kratkoj verziji, što omogućava jednostavnu i sigurnu montažu na nosače i okvire opreme. Kućište točka je izrađeno od poliamida i opremljeno sa dve trke za loptu, ojačano ili nerđajuće, što obezbeđuje stabilno i precizno okretanje u svim pravcima. Točak ima prečnik od 150 mm i koristi precizni kuglični ležaj za nisko trenje i tih rad. Gazeća površina je izrađena od poliuretana, liveno, što pruža dobru prijanjanje, elastičnost i zaštitu podova. Telo točka je od poliamida, čime se postiže kombinacija male težine i visoke mehaničke otpornosti. Ukupna visina točka iznosi 155 mm, što je važno pri projektovanju prostora za ugradnju. Statičko nosivo opterećenje iznosi 600 kg, dok dinamičko nosivo opterećenje iznosi 200 kg pri brzini od 3 km/h. Proizvod je pogodan za bolničke krevete, bolnice, mikroskopsku opremu, staračke domove i domove za negu, hirurške robote i operacione stolove.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Osnovni atributi
Prilagođavanje
kuciste
Tocak
Deutscher dizajner Club
Deutscher dizajner Club
Interzum nagrada
Interzum nagrada
IF nagrada za Dizajn
IF nagrada za Dizajn
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
Korisnički prijateljska centralna brava
Istovremeno blokiranje više od jednog točka pomoću centralne poluge
Usklađivanje boja
Boje se mogu prilagoditi dizajnu proizvoda
Nagrađeni dizajn
Nagrađeno prestižnim priznanjima međunarodnih žirija
Smanjen rizik od povreda
Izuzetno mala visina smanjuje rizik od nesreća ispod bolničkih kreveta