Fiksni Tocak 125 mm
ICS
Broj porudžbine:
990030787
EAN:
4031582310344
Broj proizvoda:
5328XSX125P51 7001 INOX 7001
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
ICS je fiksni točak namenjen za primenu u bolničkim krevetima za negu, opremljen pravougaonom pločom za montažu. Kućište točka j...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
ICS je fiksni točak namenjen za primenu u bolničkim krevetima za negu, opremljen pravougaonom pločom za montažu. Kućište točka je izrađeno od poliamida, što osigurava čvrstoću i otpornost na habanje. Točak ima prečnik od 125 mm i opremljen je preciznim kuglicnim ležajem sa zatvorenom konstrukcijom koji omogućava glatko i pouzdano kretanje. Traka točka je izrađena od polietrana, livenog i električki provodljivog materijala, što čini točak pogodnim za okruženja gde je potrebna elektrostatička zaštita. Telo točka je od poliamida sa svojstvom električne provodljivosti, što dodatno doprinosi sigurnosti u medicinskim okruženjima. Ukupna visina točka iznosi 166 mm, što omogućava optimalnu integraciju sa različitim vrstama medicinske opreme. Točak ima statičku nosivost od 200 kg, što omogućava sigurno nošenje teških medicinskih kreveta i opreme. Dinamička nosivost točka je 100 kg pri brzini kretanja od 3 km/h, što je sasvim dovoljna za sigurno i kontrolisano pomeranje bolničkih kreveta u medicinskim ustanovama. Kombinacija svih ovih karakteristika čini ICS točak idealnim rešenjem za zahtevne medicinske primene.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Osnovni atributi
Prilagođavanje
kuciste
Tocak
IF nagrada za Dizajn
IF nagrada za Dizajn
Specijalne funkcije
Nehazardni materijali
U skladu sa RoHS i REACH direktivama. Ne sadrži policiklične aromatične ugljovodonike niti hrom (VI)
Testirani kvalitet
Testirano u našem sopstvenom laboratoriju na usklađenost sa evropskim standardima
Usklađivanje boja
Boje se mogu prilagoditi dizajnu proizvoda
Nagrađeni dizajn
Nagrađeno prestižnim priznanjima međunarodnih žirija
Točkovi sa niskim održavanjem
Zaštite navoja za nesmetan rad uz minimalno čišćenje
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Ergonomski prijateljska upotreba
Točkovi sa optimizovanim otporom kotrljanja za smanjenje napora korisnika
Sertifikovana provodljivost
Provodna verzija za zaštitu korisnika i električnih uređaja od elektrostatičkog pražnjenja
Zaštitni zaptivač
Točkovi sa zaptivenim ležajevima za zaštitu od prskanja vode i prljavštine