Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
ICS okretanje točak predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilnost opreme sa pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida sa stablo, okretanje ležajem koji omogućava glatko rotiranje. Točak ima prečnik od 125 mm sa telom od poliamid električna provodljivost materijala i gaznom površinom od poliuretan, liveno, električno provodljiv materijala, što obezbeđuje antistatička svojstva. Precizini kuglični ležaj, zapečaćeno garantuje dugotrajnu upotrebu bez održavanja. Ukupna visina konstrukcije iznosi 166 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg. Proizvod je posebno dizajniran za primenu u bolnički kreveti za negu gde su potrebni pouzdanost i antistatička svojstva.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5320XSX125P51 ~7001 INOX
EAN
4031582309836
S4 broj materijala
990030123
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
52 mm
Nosivost na 3 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
166 mm
Opseg temperature (maksimalni)
40 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
0.72 kg
Naziv proizvoda
ICS
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
95 mm
Širina ploče
70 mm
kuciste
Boja
Srebrna siva (sličan RAL7001)
oblik viljuska
Slim
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
stablo , okretanje
Prečnik kupole
52 mm
Otpor okretanju
199 mm
ofset
37 mm
okretni radijus
99.5 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
91 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)
40 Šor D
Materijal za telo
poliamid električna provodljivost
materijal omotaca
Poliuretan, liveno, električno provodljiv
Širina omotac
32 mm
Prečnik
125 mm
Širina tela
32 mm
stitnici omotaca
Integrisani threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj, zapecaceno
Boja Tocak
Srebrna siva (RAL7001)

IF nagrada za Dizajn

IF nagrada za Dizajn
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
Nagrađeni dizajn
Nagrađeno prestižnim priznanjima međunarodnih žirija
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
Zaštitni zaptivač
Točkovi sa zaptivenim ležajevima za zaštitu od prskanja vode i prljavštine
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
ICS
5327XSX125P51 INOX

ICS je okretni točak sa potpunom kočnicom, namenjen ugradnji na bolničke krevete za negu, koji omogućava pouzdano kretanje i sigurno zaustavljanje opreme. Način montaže obezbeđuje pravougaona ploča, koja služi za stabilno i pouzdano pričvršćivanje točka na noseću konstrukciju uređaja. Kućište točka izrađeno je od poliamida i sadrži stablo za okretanje, koje omogućava slobodnu rotaciju točka u odnosu na montažnu ploču. Točak prečnika 125 mm opremljen je preciznim kugličnim ležajem, zapečaćenim, koji obezbeđuje glatko kotrljanje. Gazeća površina izrađena je od livenog poliuretana i električno je provodljiva, dok je telo točka izrađeno od poliamida sa električnom provodljivošću. Ukupna visina proizvoda iznosi 166 mm. Statičko opterećenje iznosi 200 kg, dok dinamičko opterećenje iznosi 100 kg pri brzini kretanja od 3 km/h.

125 mm
166 mm
100 kg
125 mm
166 mm
100 kg