Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Alpha fiksni točak predstavlja robusno rešenje za industrijske primene, opremljen pravougaonom pločom kao sistemom za montažu koji obezbeđuje stabilnu i pouzdanu instalaciju. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, teška konstrukcija, što garantuje izuzetnu otpornost i dugotrajnost u zahtevnim radnim uslovima. Točak je konstruisan sa telom od poliamida i gaznom površinom od elastične gume, neobeleženе, vulkanizovane, dok je za glatko funkcionisanje zadužen kotrljajući ležaj. Prečnik točka iznosi 100 mm, a ukupna visina proizvoda je 128 mm. Dinamička nosivost dostiže 160 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost iznosi 320 kg, čineći ovaj točak idealnim za različite industrijske aplikacije koje zahtevaju visoku pouzdanost i performanse.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Artikelnummer
3478UFJ100P62
EAN
4031582327632
Core attributes
Gehäusetyp
Fiksni Tocak
Tragfähigkeit bei 4 km/h
160 kg
Statische Tragfähigkeit
320 kg
Bauhöhe
128 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0.61 kg
Produktname
Alpha
Norm
EN12532 - transportna oprema
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Pravougaona ploča
Plattenloch Durchmesser
9 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
80 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
77 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
60 mm
Plattenlänge
103 mm
Plattenbreite
85 mm
Housing
Farbe
plavo cinkovano
Gabelform
siroko
Material
Čelični list, težak
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
64 Šešelj A
Material des Radkörpers
poliamid
Material der Lauffläche
Elastična guma, neobeležena, vulkanizovana
Breite der Lauffläche
34 mm
Durchmesser
100 mm
Fadenschutz
Sa threadguard
Achse
Završena sa navrtkom
Lager
kotrljajuci lezaj
special-features-image
Specijalne funkcije
Preskoči galeriju proizvoda

Dodaci

Tocak 100 mm
Elastech
UER 100x34-Ø12

Elastech tocak je industrijska komponenta namenjena za upotrebu u kastorima, sa prečnikom od 100 mm i širinom gaznog sloja od 34 mm. Telo tocka je izrađeno od poliamida, dok je gazni sloj od elastične gume, crne boje, vulkanizovane za optimalnu otpornost i trajnost. Tocak je opremljen kotrljajućim ležajem i ima dužinu glavčine od 44,4 mm sa otvorom za osovinu prečnika 12 mm. Kapacitet opterećenja tocka je 320 kg u statičkim uslovima, dok je dinamički kapacitet opterećenja 160 kg pri brzini od 4 km/h, što ga čini pogodnim za raznovrsne industrijske primene.

100 mm
160 kg
100 mm
160 kg
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Okretanje Tocak 100 mm
Alpha
3470UFJ100P62

Okretanje Tocak Alpha je industrijski tocak sa pravougaonom pločom za pričvršćivanje, namenjen zahtevnim primjenama u različitim sektorima. Kućište tocka je izrađeno od čeličnog lima, teške izvedbe, sa dve lopte kao osloncem za okretanje, što omogućava glatko i pouzdano funkcionisanje u svim radnim uslovima. Točak ima prečnik od 100 mm i opremljen je kotrljajućim ležajem koji osigurava dugotrajnost i stabilnost tokom rada. Tread površina je izrađena od elastične gume, neobeleženе i vulkanizirane, što pruža odličnu adheziju i otpornost na habanje. Telo tocka je napravljeno od poliamida, materijala koji kombinuje čvrstinu i laganost. Ukupna visina tocka iznosi 128 mm, što omogućava fleksibilnost pri integraciji u različite sisteme. Tocak Alpha ima statičku nosivost od 320 kg i dinamičku nosivost od 160 kg pri brzini od 4 km/h, što ga čini pogodnim za primenu u automobilskoj industriji, ketering kolima i sistemima za distribuciju obroka, izgradnji kontejnera, elektronskim sistemima sa clean-room tehnologijom, protivpožarnoj tehnologiji i zaštiti od požara, mašinskoj konstrukciji, poštanskim logističkim sistemima, proizvodnim i platformskim kolima, transportnim kavezima, ormarima za alat, transportnoj opremi, opremi za odlaganje otpada i radnim klupama.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Alpha
3477UFJ100P62

Alpha je okreni točak sa potpuna kočnica opremljen pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, težak, sa sistemom okretnog ležaja na dve lopte koji omogućava glatko okretanje. Točak ima prečnik od 100 mm, telo od poliamida i gaznu površinu od elastične gume, neobeleženej, vulkanizovane, sa kotrljajućim ležajem za optimalne performanse. Ukupna visina točka iznosi 128 mm. Dinamička nosivost je 160 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 320 kg. Ovaj točak je idealan za širok spektar primena uključujući automobilski OEM, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg