Okretanje Tocak 100 mm
Alpha
Broj porudžbine:
990001098
EAN:
4031582327496
Broj proizvoda:
3470UFJ100P62
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Neprekidna upotreba
Okretanje Tocak Alpha je industrijski tocak sa pravougaonom pločom za pričvršćivanje, namenjen zahtevnim primjenama u različitim...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Okretanje Tocak Alpha je industrijski tocak sa pravougaonom pločom za pričvršćivanje, namenjen zahtevnim primjenama u različitim sektorima. Kućište tocka je izrađeno od čeličnog lima, teške izvedbe, sa dve lopte kao osloncem za okretanje, što omogućava glatko i pouzdano funkcionisanje u svim radnim uslovima. Točak ima prečnik od 100 mm i opremljen je kotrljajućim ležajem koji osigurava dugotrajnost i stabilnost tokom rada. Tread površina je izrađena od elastične gume, neobeleženе i vulkanizirane, što pruža odličnu adheziju i otpornost na habanje. Telo tocka je napravljeno od poliamida, materijala koji kombinuje čvrstinu i laganost. Ukupna visina tocka iznosi 128 mm, što omogućava fleksibilnost pri integraciji u različite sisteme. Tocak Alpha ima statičku nosivost od 320 kg i dinamičku nosivost od 160 kg pri brzini od 4 km/h, što ga čini pogodnim za primenu u automobilskoj industriji, ketering kolima i sistemima za distribuciju obroka, izgradnji kontejnera, elektronskim sistemima sa clean-room tehnologijom, protivpožarnoj tehnologiji i zaštiti od požara, mašinskoj konstrukciji, poštanskim logističkim sistemima, proizvodnim i platformskim kolima, transportnim kavezima, ormarima za alat, transportnoj opremi, opremi za odlaganje otpada i radnim klupama.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Specijalne funkcije