Колесо 85 mm
Novatech
Номер заказа:
199832334
EAN:
4031582330908
Номер продукта:
ETX 085x80-Ø20 HL85-Type A
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Бесследное движение
Колесо Novatech для роликовой опоры изготовлено с корпусом из стали и железа, оснащено протектором из литого полиуретана шириной...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Колесо Novatech для роликовой опоры изготовлено с корпусом из стали и железа, оснащено протектором из литого полиуретана шириной 80 мм и прецизионным герметичным шарикоподшипником. Диаметр колеса составляет 85 мм, диаметр отверстия оси 20 мм, длина ступицы 85 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 800 кг при скорости 4 км/ч или 640 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 1600 кг.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Wheel
Особые функции