Колесо 200 mm
Ultratech plus
EAN:
4031582445091
Номер продукта:
ICP200x50-Ø20 plus
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Бесследное движение
Колесо Ultratech plus предназначено для использования в кастерах и представляет собой высокотехнологичное решение для различных ...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Колесо Ultratech plus предназначено для использования в кастерах и представляет собой высокотехнологичное решение для различных промышленных применений, включая аэрокосмическую промышленность и оборудование аэропортов, системы AMR, автоматизированные шаттл-системы, автомобильную промышленность OEM, производителей керамики и стекла, погрузчиков и ремонтных компаний, производственные и платформенные тележки, а также тяжелые AGV-системы. Колесо имеет диаметр 200 мм с шириной беговой дорожки 50 мм, длину ступицы 60 мм и диаметр отверстия оси 20 мм. Беговая дорожка изготовлена из литого Ultratech полиуретана, обеспечивающего надежность и долговечность, а корпус выполнен из алюминия. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником для плавного вращения. Статическая грузоподъемность составляет 1600 кг, динамическая грузоподъемность достигает 640 кг при скорости 6 км/ч или 800 кг при скорости 4 км/ч, что позволяет использовать колесо в самых требовательных промышленных условиях.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Wheel
Особые функции