Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Колесо Ultratech представляет собой специализированный компонент для кассетных систем, предназначенный для использования в аэрокосмической промышленности, оборудовании аэропортов, системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности OEM, производстве керамики и стекла, погрузочно-разгрузочных операциях, производственных платформенных тележках и тяжелых AGV-системах. Колесо имеет диаметр 200 мм с шириной беговой дорожки 50 мм, длину ступицы 60 мм и диаметр отверстия оси 20 мм. Беговая дорожка изготовлена из литого полиуретана Ultratech, корпус выполнен из алюминия, а опора обеспечивается прецизионным шариковым подшипником. Статическая грузоподъемность составляет 1600 кг, динамическая грузоподъемность достигает 640 кг при скорости 6 км/ч или 800 кг при скорости 4 км/ч.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
ICP 200x50-Ø20 HL60
EAN
4031582445183
Номер материала S4
199865045
Основные атрибуты
Тип
Колесо
Грузоподъемность при 4 км/ч
800 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч
640 kg
Грузоподъемность статическая
1600 kg
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
1,29 kg
Название продукта
Ultratech
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Колесо
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Твердость Протектор (D)
42 Береговая D
Материал корпуса
Алюминий
Материал протектора
Ultratech полиуретан, Литой
Диаметр отверстия Ось
20 mm
Длина хаба
60 mm
Ширина Протектор
50 mm
Диаметр
200 mm
Ширина тела
50 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
Цвет Колесо
Сапфировый синий (RAL5003)