Колесо 160 mm
Ultratech plus
EAN:
4031582445190
Номер продукта:
FCP160x50-Ø20 plus
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Бесследное движение
Колесо Ultratech plus диаметром 160 мм предназначено для использования в роликах и имеет ширину протектора 50 мм, длину ступицы ...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Колесо Ultratech plus диаметром 160 мм предназначено для использования в роликах и имеет ширину протектора 50 мм, длину ступицы 60 мм и диаметр отверстия оси 20 мм. Корпус изготовлен из чугуна, протектор выполнен из литого полиуретана Ultratech, оснащено прецизионным шарикоподшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 800 кг при скорости 4 км/ч и 640 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 1600 кг. Применяется в авиакосмической промышленности, системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности, производстве керамики и стекла, а также в тяжелых AGV-системах.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Wheel
Особые функции