Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Колесо Ultratech представляет собой специализированный компонент для кастеров, предназначенный для использования в аэрокосмической промышленности, оборудовании аэропортов, системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности OEM, производстве керамики и стекла, погрузочно-разгрузочных операциях, производственных платформенных тележках и тяжелых AGV-системах. Колесо имеет диаметр 160 мм с шириной беговой дорожки 50 мм и оснащено литым полиуретановым протектором Ultratech. Конструкция включает чугунный корпус, обеспечивающий надежность и долговечность, с длиной ступицы 60 мм и диаметром отверстия оси 20 мм. Колесо оборудовано прецизионным шариковым подшипником для плавного вращения. Статическая грузоподъемность составляет 1600 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 640 кг при скорости 6 км/ч или 800 кг при скорости 4 км/ч, что обеспечивает универсальность применения в различных промышленных условиях.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
FCP 160x50-Ø20 HL60
EAN
4031582445152
Номер материала S4
199864995
Основные атрибуты
Тип
Колесо
Грузоподъемность при 4 км/ч
800 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч
640 kg
Грузоподъемность статическая
1600 kg
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
2,57 kg
Название продукта
Ultratech
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Колесо
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Твердость Протектор (D)
42 Береговая D
Материал корпуса
Чугун
Материал протектора
Ultratech полиуретан, Литой
Диаметр отверстия Ось
20 mm
Длина хаба
60 mm
Ширина Протектор
50 mm
Диаметр
160 mm
Ширина тела
50 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
Цвет Колесо
Сапфировый синий (RAL5003)