Колесо 160 mm
Ultratech plus
Номер заказа:
199865049
Номер продукта:
FCP 160x50-Ø20 HL60 plus
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Бесследное движение
Колесо Ultratech plus предназначено для использования в кастерных системах и представляет собой высокопроизводительное решение д...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Колесо Ultratech plus предназначено для использования в кастерных системах и представляет собой высокопроизводительное решение для аэрокосмической промышленности, оборудования аэропортов, систем AMR, автоматизированных шаттл-систем, автомобильной промышленности OEM, производителей керамики и стекла, погрузчиков и ремонтных компаний, производственных и платформенных тележек, а также тяжелых AGV-систем. Колесо имеет диаметр 160 мм с шириной беговой дорожки 50 мм и длиной ступицы 60 мм, диаметр отверстия под ось составляет 20 мм. Беговая дорожка изготовлена из литого полиуретана Ultratech, корпус выполнен из чугуна, что обеспечивает надежность и долговечность. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником для плавного вращения. Статическая грузоподъемность составляет 1600 кг, динамическая грузоподъемность достигает 640 кг при скорости 6 км/ч или 800 кг при скорости 4 км/ч, что позволяет использовать колесо в различных условиях эксплуатации.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Основные атрибуты
Колесо
Особые функции
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам
Низкообслуживаемые колеса
Защита резьбы для бесперебойной работы и минимальной очистки
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке