Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Поворотное колесная опора с тормоз колеса Stylea оснащена глухое отверстие для фитинга B10 для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован стержень, поворотный подшипником для обеспечения плавного вращения на 360 градусов. Колесо имеет корпус из полиамида с протектором идентично корпусу колесо, установлено на подшипник скольжения с проставка трубой и имеет диаметр 65 мм. Общая высота конструкции составляет 68 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 50 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 100 кг. Изделие предназначено для использования в прикроватные тумбочки, мебель, мебель для медиа, офисные кресла и офисная мебель.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
5925UOI065L51-10 DOM27
EAN
4031582335828
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса
Общая ширина
46 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
50 kg
Грузоподъемность статическая
100 kg
Общая высота
68 mm
Диапазон температур (максимальный)
40 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Название продукта
Stylea
Стандартный
EN12528 - Мебельные колесные опоры
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Подгонка
Тип фитинга
Глухое отверстие для фитинга B10
Диаметр отверстия Болт
10 mm
Корпус
Форма Вилы
Кронштейн сдвоенного Колесо
Материал
Полиамид
Повортный узел
Стержень, поворотный
Диаметр купола
27 mm
Поворотное соединение
154 mm
Радиус поворота
77 mm
Колесо
Твердость Протектор (D)
75 Береговая D
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Идентично корпусу Колесо
Ширина Протектор
7 mm
Диаметр
65 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Ось
Заклепки
Подшипник
Подшипник скольжения с Проставка трубой
special-features-image
Особые функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Соответствие цвета
Цвета можно адаптировать под дизайн продукта
Окрашенная поверхность
Золотое, хромированное или глянцевое покрытие
Визуальная интеграция
Различные диаметры купола для идеального перехода от колеса к приложению
Колеса с малым износом
Прочные колеса с крайне низким износом
Химически стойкие компоненты
Нечувствительно ко многим чистящим средствам и химическим веществам
Оптимизированная маневренность
Двойное колесо с высокой маневренностью благодаря дифференциальному эффекту
Сокращенная уборка
Благодаря преимущественно гладким поверхностям колеса легко и быстро очищаются
Пропустить галерею продуктов

Перекрёстные продажи

Поворотное Колесная опора 65 mm
Stylea
5920UOI065L51-10 DOM27

Поворотное колесная опора Stylea представляет собой техническое решение с глухим отверстием для фитинга B10, обеспечивающим надежное крепление к оборудованию. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен поворотным стержнем для обеспечения маневренности. Колесо выполнено с корпусом из полиамида, протектор идентичен корпусу колеса, подшипник скольжения с проставкой трубой гарантирует плавное вращение при диаметре колеса 65 мм. Общая высота конструкции составляет 68 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 50 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 100 кг. Изделие предназначено для использования в прикроватных тумбочках, мебели, мебели для медиа, офисных креслах и офисной мебели, обеспечивая мобильность и функциональность различного оборудования.

65 mm
Легкие условия
68 mm
65 mm
Легкие условия
68 mm