Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 80 mm
Alpha
EAN:
4031582305210
Номер продукта:
3477PIO080P30-13
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Непрерывное использование
Поворотная колесная опора Alpha с общим тормозом оснащена креплением типа отверстие под болт для универсального монтажа. Корпус ...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Поворотная колесная опора Alpha с общим тормозом оснащена креплением типа отверстие под болт для универсального монтажа. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 80 мм имеет корпус из полипропилена и протектор из литой резины без следов, установлено на подшипнике скольжения для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 108 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 70 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - до 140 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, контейнеростроении, электронных системах, противопожарном оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Основные атрибуты
Подгонка
Корпус
Колесо
Особые функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Закрепленная опора
Полная блокировка для одновременной фиксации колеса и поворотного корпуса
Вариативные варианты крепления
Различные размеры крепления для широкого спектра применений
Ресурсосберегающая замена деталей
Резьбовые оси обеспечивают легкую замену колес
Непрерывное использование
Поворотный подшипник с пылезащитным кольцом для непрерывного движения
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Легкое управление
Поворотная головка с двойными шариковыми подшипниками