Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Alpha smart представляет собой поворотную колесную опору с общим тормозом, предназначенную для профессионального использования в промышленных и логистических приложениях. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежную фиксацию на транспортном оборудовании. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и оснащен поворотным механизмом на основе двух гонок с мячом, что гарантирует плавное и управляемое вращение под нагрузкой. Колесо имеет диаметр 125 миллиметров и оборудовано роликовым игольчатым подшипником, обеспечивающим долговечность и надежность при интенсивной эксплуатации. Беговая поверхность колеса выполнена из литой черной резины, которая обеспечивает хорошее сцепление и износостойкость, а основание колеса изготовлено из листовой стали для повышенной прочности. Общая высота конструкции составляет 155 миллиметров, что позволяет оптимально интегрировать опору в различные системы. Статическая грузоподъемность изделия достигает 200 килограммов, обеспечивая надежную поддержку при стационарных нагрузках. Динамическая грузоподъемность составляет 100 килограммов при скорости движения 4 километра в час и 100 килограммов при скорости 3 километра в час, что позволяет использовать опору в мобильных приложениях с различными режимами эксплуатации.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
3377DVR125P62
EAN
4031582331592
Номер материала S4
990038232
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз
Грузоподъемность при 3 км/ч
100 kg
Грузоподъемность при 4 км/ч
100 kg
Грузоподъемность статическая
200 kg
Общая высота
155 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
1,27 kg
Название продукта
Alpha smart
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
9 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
80 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)
77 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
60 mm
Длина пластины
105 mm
Ширина пластины
85 mm
Кронштейн
Цвет
Пассивированный голубым
Форма Вилы
Узкий
Материал корпуса
Стальной лист, тяжелый
Повортный узел
Две гонки с мячом
Поворотное соединение
233 mm
Офсет (Смещение)
40 mm
Радиус поворота
116,5 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
85 Береговая А
Материал корпуса
Листовая сталь
Материал протектора
Литая резина, черная
Ширина Протектор
24 mm
Диаметр
125 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Ось
Винт с гайкой
Подшипник
Роликовый (Игольчатый) подшипник
special-features-image
Особые функции
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам
Прочный корпус
Изготовлено из штампованной оцинкованной стали
Предотвращает непреднамеренное движение
Фиксатор колеса для ручного управления
Закрепленная опора
Полная блокировка для одновременной фиксации колеса и поворотного корпуса
Легкое управление
Поворотная головка с двойными шариковыми подшипниками
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Поворотное Колесная опора 125 mm
Alpha smart
3370DVR125P62

Поворотная колесная опора Alpha smart представляет собой высокопроизводительное устройство, предназначенное для обеспечения надежной мобильности в промышленных и коммерческих приложениях. Крепежный элемент выполнен в виде прямоугольной пластины, обеспечивающей простоту монтажа и надежную фиксацию на различных поверхностях. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа, что гарантирует высокую прочность и долговечность конструкции, а поворотный механизм оснащен двумя гонками с мячом, позволяющими обеспечить плавное и точное вращение под нагрузкой. Колесо диаметром 125 миллиметров имеет беговую дорожку из литой черной резины, обеспечивающей отличное сцепление и износостойкость, при этом ступица колеса выполнена из листовой стали и оснащена роликовым игольчатым подшипником для минимизации трения и повышения эффективности работы. Общая высота опоры составляет 155 миллиметров, что позволяет оптимально интегрировать устройство в различные конструкции и системы. Грузоподъемность опоры характеризуется статической нагрузкой 200 килограммов, а динамическая грузоподъемность составляет 100 килограммов при скорости движения 4 километра в час и 100 килограммов при скорости 3 километра в час, что обеспечивает надежную работу в условиях постоянного использования.

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg