Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Поворотное колесная опора с общий тормоз Galea stainless представляет собой высококачественное решение для профессионального применения с отверстие под болт для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен поворотным механизмом с две гонки мяча, усиленный или нержавеющая сталь, обеспечивающим плавное вращение и долговечность. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичная резина и подшипник скольжения нержавеющая сталь для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 139 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие идеально подходит для тележки для кейтеринга и системы доставки питания, а также душевые стульчя, где требуется надежность и гигиеничность.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
5087PJM100P30-10
EAN
4031582383775
Core attributes
Тип
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз
Общая ширина
66 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
100 kg
Грузоподъемность статическая
200 kg
Общая высота
139 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,46 kg
Название продукта
Galea stainless
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Тип фитинга
Отверстие под болт
Диаметр отверстия Болт
10 mm
Housing
Форма Вилы
Закрыто
Материал
Полиамид
Повортный узел
Две гонки мяча, Усиленный или Нержавеющая сталь
Диаметр купола
59 mm
Поворотное соединение
256 mm
Офсет (Смещение)
40 mm
Радиус поворота
128 mm
Wheel
Твердость Протектор (A)
87 Береговая А
Материал корпуса
Полипропилен
Материал протектора
Термопластичная резина
Ширина Протектор
30 mm
Диаметр
100 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Подшипник скольжения Нержавеющая сталь
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
Закрепленная опора
Полная блокировка для одновременной фиксации колеса и поворотного корпуса
Соответствие цвета
Цвета можно адаптировать под дизайн продукта
Удобная цветовая схема
Зеленая педаль для блокировки направления и красная педаль для полной блокировки
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
Постоянная возможность мойки
Все металлические компоненты из нержавеющей стали
Материалы с низкими требованиями к уходу
Все металлические компоненты изготовлены из алюминия или нержавеющей стали
Химически стойкие компоненты
Нечувствительно ко многим чистящим средствам и химическим веществам
Соответствие стандартам
Применимо в пищевой промышленности (одобрение Lerpac)
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное Колесная опора 100 mm
Galea stainless
5080PJM100P30-10

Поворотное колесная опора Galea stainless представляет собой высококачественное решение для промышленного применения с креплением типа отверстие под болт. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен поворотным подшипником с двумя гонками мяча, выполненным из усиленной нержавеющей стали, что обеспечивает надежность и долговечность конструкции. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения из нержавеющей стали. Общая высота изделия составляет 139 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Опора идеально подходит для использования в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, а также в душевых стульях.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 100 mm
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 100 mm
Galea stainless
5081PJM100P30-10

Поворотное колесная опора с тормоз направления Galea stainless представляет собой высококачественное решение для профессионального применения. Крепление осуществляется через отверстие под болт, обеспечивающее надежную фиксацию. Корпус изготовлен из прочного полиамида и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками мяча из усиленной нержавеющей стали. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 139 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для использования в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, а также в душевых стульях.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное Колесная опора 100 mm
Galea stainless
5080PJM100P30-10

Поворотное колесная опора Galea stainless представляет собой высококачественное решение для промышленного применения с креплением типа отверстие под болт. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен поворотным подшипником с двумя гонками мяча, выполненным из усиленной нержавеющей стали, что обеспечивает надежность и долговечность конструкции. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения из нержавеющей стали. Общая высота изделия составляет 139 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Опора идеально подходит для использования в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, а также в душевых стульях.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 100 mm
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 100 mm
Galea stainless
5081PJM100P30-10

Поворотное колесная опора с тормоз направления Galea stainless представляет собой высококачественное решение для профессионального применения. Крепление осуществляется через отверстие под болт, обеспечивающее надежную фиксацию. Корпус изготовлен из прочного полиамида и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками мяча из усиленной нержавеющей стали. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 139 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для использования в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, а также в душевых стульях.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg