Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila представляет собой высококачественное решение для профессионального применения, оснащенное синтетическим расширителем круглой формы с возможностью указания внутреннего диаметра пробирки при заказе. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины и оборудован поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и прецисионным шариковым подшипником для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 138 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
2477PJP100R07-Ø19-21,5
EAN
4031582326758
Core attributes
Тип
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз
Грузоподъемность при 3 км/ч
100 kg
Грузоподъемность статическая
200 kg
Общая высота
138 mm
Диапазон температур (максимальный)
40 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
0,89 kg
Название продукта
Agila
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Подсказка
Укажите внутренний диаметр пробирки при заказе.
Тип фитинга
Синтетический расширитель, круглый
Распорный фитинг (максимум)
21,5 mm
Распорный фитинг (минимум)
19 mm
Housing
Форма Вилы
Широкая
Материал
Стальной лист, средний
Повортный узел
Две гонки с мячом
Поворотное соединение
262 mm
Офсет (Смещение)
43,5 mm
Радиус поворота
131 mm
Wheel
Твердость Протектор (A)
87 Береговая А
Материал корпуса
Полипропилен
Материал протектора
Термопластичная резина
Ширина Протектор
32 mm
Диаметр
100 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
Набор рукояток
Подсказка
Укажите внутренний диаметр пробирки при заказе.
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
Закрепленная опора
Полная блокировка для одновременной фиксации колеса и поворотного корпуса
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
Аксессуары

Принадлежность
Расширитель
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

Аксессуар представляет собой специализированный компонент для колесных опор, оснащенный расширительным механизмом с посадочным диаметром от 31 до 35 мм, обеспечивающим надежное крепление к различным типам оснований. Изделие имеет компактную конструкцию массой 0,14 кг, что позволяет использовать его в широком спектре промышленных и коммерческих применений без существенного увеличения общего веса конструкции.

Принадлежность
Расширитель
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

Аксессуар представляет собой специализированный компонент для колесных опор, оснащенный расширительным механизмом с посадочным диаметром от 24 до 27 мм, обеспечивающим надежное крепление к различным типам оснований. Изделие имеет компактную конструкцию массой 0,13 кг, что позволяет использовать его в широком спектре промышленных и коммерческих применений без существенного увеличения общего веса конструкции.

Принадлежность
Расширитель
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

Аксессуар представляет собой специализированный компонент для колесных опор, оснащенный расширительным механизмом с посадочным диаметром от 27 до 30 мм, обеспечивающим надежное крепление к различным типам оснований. Изделие имеет компактную конструкцию массой 0,14 кг, что делает его идеальным решением для модернизации существующих колесных систем без значительного увеличения общего веса конструкции.

Принадлежность
Расширитель
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

Аксессуар представляет собой специализированный компонент для колесных опор, оснащенный расширительным механизмом с посадочным диаметром от 21,5 до 24 мм, обеспечивающим надежное крепление к различным типам колесных систем. Изделие имеет компактную конструкцию массой 0,12 кг, что позволяет использовать его в широком спектре промышленных и коммерческих применений без существенного увеличения общего веса мобильного оборудования.

Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное Колесная опора 100 mm
Agila
2470PJP100R07-Ø19-21,5

Поворотное колесная опора Agila оснащена синтетическим расширителем круглой формы, при заказе необходимо указать внутренний диаметр пробирки. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и оснащено прецизионным шариковым подшипником для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 138 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 200 кг. Изделие предназначено для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное Колесная опора 100 mm
Agila
2470PJP100R07-Ø19-21,5

Поворотное колесная опора Agila оснащена синтетическим расширителем круглой формы, при заказе необходимо указать внутренний диаметр пробирки. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и оснащено прецизионным шариковым подшипником для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 138 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 200 кг. Изделие предназначено для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg