Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Поворотная колесная опора Scout с пружинным тормозом направления оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из тяжелой нержавеющей стали и оборудован прецизионным шариковым подшипником для обеспечения плавного поворота. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из полиамида и эластичные шины без следов, вулканизированные, установленные на прецизионном шариковом подшипнике из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 242 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости движения 3 км/ч и 150 кг при скорости 4 км/ч. Опора предназначена для использования в профессиональных тележках для уборки, обеспечивая надежность и долговечность в условиях интенсивной эксплуатации.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
814SUFC200P60 180° smart
EAN
4031582429916
Core attributes
Тип
Поворотное Колесная опора с пружинным Тормоз направления
Общая ширина
72 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
150 kg
Грузоподъемность при 4 км/ч
150 kg
Общая высота
242 mm
Диапазон температур (максимальный)
80 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
2,91 kg
Название продукта
Scout
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
10,5 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
110 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
50 mm
Длина пластины
130 mm
Ширина пластины
74 mm
Housing
Форма Вилы
Угловой
Материал
Нержавеющая сталь, тяжелая
Повортный узел
Прециссионый шариковый подшипник
Поворотное соединение
300 mm
Офсет (Смещение)
50 mm
Радиус поворота
150 mm
Wheel
Твердость Протектор (A)
64 Береговая А
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Эластичные шины, без следов, вулканизированные
Ширина Протектор
40 mm
Диаметр
200 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник, Нержавеющая сталь
special-features-image
Особые функции
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с пружинным Тормоз направления и Тормоз колеса 200 mm
Поворотное Колесная опора с пружинным Тормоз направления и Тормоз колеса 200 mm
Scout
814WUFC200P60 180° smart

Поворотная колесная опора Scout с пружинным тормозом направления и тормозом колеса оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из тяжелой нержавеющей стали и оборудован прецизионным шариковым подшипником поворотного механизма. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из полиамида с эластичными шинами без следов, вулканизированными, и установлено на прецизионном шариковом подшипнике из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 242 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости движения 3 км/ч и 150 кг при скорости 4 км/ч. Опора предназначена для использования в профессиональных тележках для уборки.

200 mm
242 mm
150 kg
200 mm
242 mm
150 kg
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с пружинным Тормоз направления и Тормоз колеса 200 mm
Поворотное Колесная опора с пружинным Тормоз направления и Тормоз колеса 200 mm
Scout
814WUFC200P60 180° smart

Поворотная колесная опора Scout с пружинным тормозом направления и тормозом колеса оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из тяжелой нержавеющей стали и оборудован прецизионным шариковым подшипником поворотного механизма. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из полиамида с эластичными шинами без следов, вулканизированными, и установлено на прецизионном шариковом подшипнике из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 242 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости движения 3 км/ч и 150 кг при скорости 4 км/ч. Опора предназначена для использования в профессиональных тележках для уборки.

200 mm
242 mm
150 kg
200 mm
242 mm
150 kg