Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотная колесная опора с тормозом направления Zeta предназначена для использования в аэрокосмической промышленности, оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании. Опора комплектуется прямоугольной пластиной крепления, обеспечивающей надежное и простое монтирование на различные конструкции. Корпус изготовлен из стального листа повышенной прочности и оснащен двумя гонками мяча из усиленной или нержавеющей стали, что обеспечивает плавное поворотное движение и долговечность в условиях интенсивной эксплуатации. Колесо диаметром 250 миллиметров имеет алюминиевый обод и оснащено эластичными шинами без следов, вулканизированными для обеспечения бесшумной работы и защиты полов. Подшипник колеса представляет собой прецизионный шариковый подшипник, гарантирующий плавное вращение и минимальное трение. Общая высота опоры составляет 290 миллиметров. Опора обладает статической грузоподъемностью 1000 килограмм, а динамическая грузоподъемность составляет 400 килограмм при скорости 6 километров в час или 500 килограмм при скорости 4 километра в час, что позволяет использовать изделие в различных условиях эксплуатации с учетом требуемых параметров нагрузки и скорости движения.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
4681IFP250P63
EAN
4031582366013
Номер материала S4
990837710
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления
Общая ширина
96 mm
Грузоподъемность при 4 км/ч
500 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч
400 kg
Грузоподъемность статическая
1000 kg
Общая высота
290 mm
Диапазон температур (максимальный)
85 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
4,79 kg
Название продукта
Zeta
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
11 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
80 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)
75 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
105 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)
75 mm
Длина пластины
137 mm
Ширина пластины
105 mm
Кронштейн
Цвет
Пассивированный голубым
Форма Вилы
Широкая, Усиленный
Материал корпуса
Стальной лист, очень тяжелый
Повортный узел
Две гонки мяча, Усиленный или Нержавеющая сталь
Диаметр купола
96 mm
Поворотное соединение
230 mm
Офсет (Смещение)
55 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
67 Береговая А
Материал корпуса
Алюминий
Материал протектора
Эластичные шины, без следов, вулканизированные
Ширина Протектор
50 mm
Диаметр
250 mm
Ширина тела
50 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Ось
Винт с гайкой
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
Цвет Колесо
Серый / без маркировки
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
Надежное сцепление
Оптимизированные протекторы для надежного сцепления на мокрых и скользких полах
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Тихое качение
Мягкие версии колес для тихой рабочей среды
Легкое управление
Поворотная головка с двойными шариковыми подшипниками
Низковибрационный транспорт
Очень мягкие колеса с хорошими амортизирующими свойствами
Оптимизированная блокировка направления
Фиксация направления регулируется до 2x180° или 4x90°
Быстрое техническое обслуживание
Поворотные подшипники смазаны долговечной смазкой и оснащены пресс-масленкой для легкого обслуживания
Сверхпрочная конструкция
Сварная стальная конструкция для максимальной грузоподъемности
Прочная конструкция для тяжелых условий
Корпус из особо прочной стали для высокой грузоподъемности
Закаленная поворотная головка
Усиленные и термически обработанные крышки подшипников
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Принадлежность
Защита для ног
Foot Protection Ø250

Защита для ног является принадлежностью, предназначенной для использования с роликовыми опорами и каретками. Данный компонент обеспечивает надежную защиту нижней части конструкции от механических повреждений, износа и воздействия внешних факторов. Изделие характеризуется минимальным весом, что позволяет использовать его без значительного увеличения общей массы узла. Защита изготавливается с учетом стандартных размеров крепления к ножкам каретки и обеспечивает долговечность при интенсивной эксплуатации в различных промышленных условиях.

Колесо 250 mm
Elastech
IEP 250x50-Ø20 HL60

Колесо Elastech представляет собой специализированный компонент для установки в поворотные опоры, предназначенный для транспортировки грузов. Колесо имеет диаметр 250 мм и ширину беговой дорожки 50 мм, что обеспечивает оптимальное распределение нагрузки при движении. Ступица колеса имеет длину 60 мм с отверстием под ось диаметром 20 мм, позволяя надежно крепиться к кастору. Беговая дорожка изготовлена из эластичных черных вулканизированных шин, обеспечивающих амортизацию и долговечность. Корпус выполнен из алюминия, что снижает общий вес конструкции. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником для плавного вращения. Статическая грузоподъемность составляет 1000 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 400 кг при скорости 6 км/ч или 500 кг при скорости 4 км/ч, что делает данное колесо универсальным решением для различных промышленных применений.

250 mm
500 kg
250 mm
500 kg
Принадлежность
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

Принадлежность Puretech представляет собой специализированный аксессуар для кастора, разработанный для повышения функциональности и надежности мебельных колес. Данное изделие характеризуется компактными габаритами и малым весом, составляющим 0,27 кг, что обеспечивает удобство при монтаже и не создает дополнительной нагрузки на конструкцию. Принадлежность Puretech предназначена для интеграции в системы кастеров, обеспечивая улучшенную производительность и долговечность мебельных элементов в условиях интенсивной эксплуатации.

Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора 250 mm
Поворотное Колесная опора 250 mm
Zeta
4680IFP250P63

Поворотное колесная опора Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа очень тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках мяча усиленного типа или из нержавеющей стали. Колесо диаметром 250 мм имеет алюминиевый корпус с эластичными шинами без следов вулканизированного типа и прецизионный шариковый подшипник. Общая высота конструкции составляет 290 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 500 кг при скорости 4 км/ч или 400 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - до 1000 кг. Применяется в авиакосмической промышленности и оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, транспортном оборудовании.

250 mm
290 mm
500 kg
250 mm
290 mm
500 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 250 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 250 mm
Zeta
4687IFP250P63

Поворотное колесная опора с общий тормоз Zeta оснащена прямоугольная пластина для крепления и корпусом из стальной лист, очень тяжелый с поворотным механизмом две гонки мяча, усиленный или нержавеющая сталь. Колесо диаметром 250 мм имеет алюминий обод с эластичные шины, без следов, вулканизированные покрытием и прецисcионый шариковый подшипник для плавного хода. Общая высота конструкции составляет 290 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 500 кг при скорости 4 км/ч и 400 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка до 1000 кг. Применяется в авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов, автомобильная промышленность OEM, производственные и платформенные тележки, транспортное оборудование.

250 mm
290 mm
500 kg
250 mm
290 mm
500 kg
Варианты
Фиксированное Колесная опора 250 mm
Фиксированное Колесная опора 250 mm
Zeta
4688IFP250P63

Фиксированная колесная опора Zeta представляет собой надежное решение для промышленного применения, оснащенная прямоугольной пластиной в качестве крепежного элемента. Корпус изготовлен из стального листа повышенной прочности и оснащен двумя гонками мяча из усиленной или нержавеющей стали, обеспечивающими плавное вращение и долговечность конструкции. Колесо диаметром 250 мм имеет алюминиевый обод и оснащено прецизионным шариковым подшипником, что гарантирует точность хода и минимизацию трения. Поверхность колеса покрыта эластичными шинами без следов, вулканизированными для обеспечения оптимального сцепления и защиты перевозимых грузов. Общая высота опоры составляет 290 мм, что позволяет интегрировать ее в различные конструкции оборудования. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 1000 кг, а динамическая грузоподъемность составляет 400 кг при скорости 6 км/ч или 500 кг при скорости 4 км/ч. Данное изделие предназначено для использования в аэрокосмической промышленности и оборудовании аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также в транспортном оборудовании.

250 mm
290 mm
500 kg
250 mm
290 mm
500 kg