Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотное колесная опора Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа очень тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках мяча усиленного типа или из нержавеющей стали. Колесо диаметром 250 мм имеет алюминиевый корпус с эластичными шинами без следов вулканизированного типа и прецизионный шариковый подшипник. Общая высота конструкции составляет 290 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 500 кг при скорости 4 км/ч или 400 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - до 1000 кг. Применяется в авиакосмической промышленности и оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, транспортном оборудовании.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Artikelnummer
4680IFP250P63
EAN
4031582365979
S4 Materialnummer
990837703
Core attributes
Gehäusetyp
Поворотное Колесная опора
Gesamtbreite
96 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
500 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
400 kg
Statische Tragfähigkeit
1000 kg
Bauhöhe
290 mm
Temperaturbereich (Maximum)
85 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
4,8 kg
Produktname
Zeta
Norm
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Прямоугольная пластина
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
80 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
75 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
75 mm
Plattenlänge
137 mm
Plattenbreite
105 mm
Housing
Farbe
Пассивированный голубым
Gabelform
Широкая, Усиленный
Material
Стальной лист, очень тяжелый
Schwenklager
Две гонки мяча, Усиленный или Нержавеющая сталь
Dom Durchmesser
96 mm
Störkreis
360 mm
Ausladung
55 mm
Schwenkradius
180 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
67 Береговая А
Material des Radkörpers
Алюминий
Material der Lauffläche
Эластичные шины, без следов, вулканизированные
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
250 mm
Breite des Radkörpers
50 mm
Fadenschutz
Без защиты резьбы
Achse
Винт с гайкой
Lager
Прециссионый шариковый подшипник
Radfarbe
Серый / без маркировки
special-features-image
Особые функции
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Принадлежность
Защита для ног
Foot Protection Ø250

Защита для ног является принадлежностью, предназначенной для защиты опорной поверхности и предотвращения повреждений при использовании кастеров. Данная принадлежность обеспечивает надежную защиту полов и других поверхностей от царапин, потертостей и механических воздействий, которые могут возникнуть при перемещении мебели или оборудования на колесах. Вес изделия составляет 0 кг, что указывает на его легкую конструкцию и удобство в установке. Защита для ног совместима с различными типами кастеров и может быть легко смонтирована без специальных инструментов, обеспечивая долговечную защиту и сохранение эстетического вида поверхностей.

Колесо 250 mm
Elastech
IEP 250x50-Ø20 HL60

Колесо Elastech представляет собой специализированный компонент для кастеров, предназначенный для применения в условиях повышенных нагрузок. Колесо имеет диаметр 250 мм и оснащено беговой дорожкой из эластичных шин, черных, вулканизированных, шириной 50 мм. Ступица колеса обладает длиной 60 мм с отверстием под ось диаметром 20 мм. Корпус изготовлен из алюминия, что обеспечивает оптимальное соотношение прочности и веса. Колесо оборудовано прецизионным шариковым подшипником для обеспечения плавного вращения и долговечности. Статическая грузоподъемность составляет 1000 кг. Динамическая грузоподъемность варьируется в зависимости от скорости: 400 кг при скорости 6 км/ч и 500 кг при скорости 4 км/ч. Такие характеристики делают данное колесо идеальным решением для мобильного оборудования и промышленных кастеров.

250 mm
500 kg
250 mm
500 kg
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 250 mm
Zeta
4681IFP250P63

Zeta — поворотная колесная опора с тормоз направления предназначена для использования в аэрокосмической промышленности, оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании. Опора комплектуется прямоугольной пластиной в качестве крепежного элемента, обеспечивающей надежное присоединение к несущим конструкциям. Корпус изготовлен из стального листа повышенной прочности и оснащен поворотным механизмом на основе двух гонок мячика из усиленной или нержавеющей стали, что гарантирует долговечность и устойчивость к коррозии. Колесо диаметром 250 миллиметров имеет алюминиевый обод и оснащено эластичными шинами без следов, вулканизированными для обеспечения оптимального сцепления и минимизации повреждений полов. Подшипник колеса представляет собой прецизионный шариковый подшипник, обеспечивающий плавное вращение и высокую точность. Общая высота опоры составляет 290 миллиметров. Статическая грузоподъемность достигает 1000 килограммов, а динамическая грузоподъемность составляет 400 килограммов при скорости 6 километров в час или 500 килограммов при скорости 4 километра в час, что позволяет использовать опору в различных условиях эксплуатации с высокими требованиями к надежности и производительности.

250 mm
290 mm
500 kg
250 mm
290 mm
500 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 250 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 250 mm
Zeta
4687IFP250P63

Поворотное колесная опора с общий тормоз Zeta оснащена прямоугольная пластина для крепления и корпусом из стальной лист, очень тяжелый с поворотным механизмом две гонки мяча, усиленный или нержавеющая сталь. Колесо диаметром 250 мм имеет алюминий обод с эластичные шины, без следов, вулканизированные покрытием и прецисcионый шариковый подшипник для плавного хода. Общая высота конструкции составляет 290 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 500 кг при скорости 4 км/ч и 400 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка до 1000 кг. Применяется в авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов, автомобильная промышленность OEM, производственные и платформенные тележки, транспортное оборудование.

250 mm
290 mm
500 kg
250 mm
290 mm
500 kg
Варианты
Фиксированное Колесная опора 250 mm
Фиксированное Колесная опора 250 mm
Zeta
4688IFP250P63

Фиксированная колесная опора Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа очень тяжелого типа, обеспечивающим максимальную прочность и долговечность конструкции. Колесо диаметром 250 мм имеет алюминиевый обод с эластичными шинами без следов, вулканизированными для оптимального сцепления с поверхностью, и оборудовано прецизионным шариковым подшипником для плавного хода. Общая высота опоры составляет 290 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 500 кг при скорости 4 км/ч и 400 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка составляет 1000 кг. Изделие предназначено для применения в авиакосмической промышленности и аэропортовом оборудовании, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании.

250 mm
290 mm
500 kg
250 mm
290 mm
500 kg