Фиксированное Колесная опора 250 mm
Zeta
Номер заказа:
990837724
EAN:
4031582366099
Номер продукта:
4688IFP250P63
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Непрерывное использование
Фиксированная колесная опора Zeta представляет собой надежное решение для промышленного применения, оснащенная прямоугольной пла...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Фиксированная колесная опора Zeta представляет собой надежное решение для промышленного применения, оснащенная прямоугольной пластиной в качестве крепежного элемента. Корпус изготовлен из стального листа повышенной прочности и оснащен двумя гонками мяча из усиленной или нержавеющей стали, обеспечивающими плавное вращение и долговечность конструкции. Колесо диаметром 250 мм имеет алюминиевый обод и оснащено прецизионным шариковым подшипником, что гарантирует точность хода и минимизацию трения. Поверхность колеса покрыта эластичными шинами без следов, вулканизированными для обеспечения оптимального сцепления и защиты перевозимых грузов. Общая высота опоры составляет 290 мм, что позволяет интегрировать ее в различные конструкции оборудования. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 1000 кг, а динамическая грузоподъемность составляет 400 кг при скорости 6 км/ч или 500 кг при скорости 4 км/ч. Данное изделие предназначено для использования в аэрокосмической промышленности и оборудовании аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также в транспортном оборудовании.
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
Надежное сцепление
Оптимизированные протекторы для надежного сцепления на мокрых и скользких полах
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Тихое качение
Мягкие версии колес для тихой рабочей среды
Низковибрационный транспорт
Очень мягкие колеса с хорошими амортизирующими свойствами
Оптимизированная блокировка направления
Фиксация направления регулируется до 2x180° или 4x90°
Сверхпрочная конструкция
Сварная стальная конструкция для максимальной грузоподъемности
Прочная конструкция для тяжелых условий
Корпус из особо прочной стали для высокой грузоподъемности
Закаленная поворотная головка
Усиленные и термически обработанные крышки подшипников