Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Поворотное колесная опора с тормоз направления Forma представляет собой высокотехнологичное решение с цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из цинкового литья под давлением с алюминием и оснащен прецисcионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из полиамида с эластичными шинами без следов вулканизированными, установленными на прецисcионном шариковом подшипнике для обеспечения бесшумного хода. Общая высота конструкции составляет 205 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 135 кг при скорости движения 3 км/ч. Изделие предназначено для использования в медицинском оборудовании: тележках для анестезии, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгене, тележках для медикаментов, тележках для ухода за пациентами и ультразвуковых аппаратах.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
6941UFP150R05-28 white
EAN
4031582476507
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления
Грузоподъемность при 3 км/ч
135 kg
Общая высота
205 mm
Диапазон температур (максимальный)
120 °C
Диапазон температур (минимальный)
-18 °C
Название продукта
Forma
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Цельный Стержень круглый
Диаметр Болт
28 mm
Длина Болт
40 mm
Кронштейн
Форма Вилы
Кронштейн сдвоенного Колесо
Материал корпуса
Цинковое литье под давлением / алюминий
Повортный узел
Прециссионый шариковый подшипник
Офсет (Смещение)
57 mm
Радиус поворота
137 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
60 Береговая А
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Эластичные шины, без следов, вулканизированные
Ширина Протектор
18 mm
Диаметр
150 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
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
Прочный корпус
Изготовлено из штампованной оцинкованной стали
Низкообслуживаемые колеса
Защита резьбы для бесперебойной работы и минимальной очистки
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Тихое качение
Мягкие версии колес для тихой рабочей среды
Низковибрационный транспорт
Очень мягкие колеса с хорошими амортизирующими свойствами
Материалы с низкими требованиями к уходу
Все металлические компоненты изготовлены из алюминия или нержавеющей стали