Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Поворотная колесная опора с тормозом направления Galea оснащена прямоугольной пластиной с расстоянием между отверстиями под болт для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован двумя гонками с мячом для обеспечения плавного поворота. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена и протектор из литой резины без следов, установленное на подшипнике скольжения. Общая высота конструкции составляет 163 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Опора предназначена для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, а также душевых стульях.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Artikelnummer
5071PIO125P52
EAN
4031582399806
Core attributes
Gehäusetyp
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления
Gesamtbreite
66 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
80 kg
Statische Tragfähigkeit
160 kg
Bauhöhe
163 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,52 kg
Produktname
Galea
Norm
EN12530 — ролики устройств
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Прямоугольная пластина, расстояние между Отверстие под болт
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
52 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
44,5 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
76 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
72 mm
Plattenlänge
95 mm
Plattenbreite
70 mm
Housing
Gabelform
Закрыто
Material
Полиамид
Schwenklager
Две гонки с мячом
Dom Durchmesser
59 mm
Störkreis
256 mm
Ausladung
40 mm
Schwenkradius
128 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
87 Береговая А
Material des Radkörpers
Полипропилен
Material der Lauffläche
Литая резина, без следов
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
125 mm
Fadenschutz
Без защиты резьбы
Lager
Подшипник скольжения
special-features-image
Особые функции