Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз 75 mm
Agila twin
EAN:
4031582302882
Номер продукта:
2976UAE075P54
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Удобный центральный замок
Поворотное колесная опора с центральным общий тормоз Agila twin оснащена прямоугольной пластиной с тормозными элементами для над...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Поворотное колесная опора с центральным общий тормоз Agila twin оснащена прямоугольной пластиной с тормозными элементами для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для плавного вращения. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полиамида и протектор из инжекционного полиуретана, установленное на кронусном шарикоподшипнике из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 103 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Опора предназначена для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, бортовых тележках, торговой мебели и витринах.
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
Удобный центральный замок
Одновременная фиксация более чем одного колеса с помощью центрального рычага
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
Защита пола за счет распределения нагрузки
Два колеса распределяют нагрузку и минимизируют следы на полу