Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Поворотное колесная опора Agila light оснащена квадратной пластиной для крепления и корпусом из стального листа легкой конструкции с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полипропилена с инжекционным полиуретановым протектором и подшипником скольжения. Общая высота конструкции составляет 100 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 60 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 120 кг. Изделие предназначено для применения в медицинских кроватях, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
1470PAO075P40 Tente
EAN
4031582331486
Номер материала S4
990900424
Core attributes
Тип
Поворотное Колесная опора
Общая ширина
44 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
60 kg
Грузоподъемность статическая
120 kg
Общая высота
100 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,27 kg
Название продукта
Agila light
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Тип фитинга
Квадратная пластина
Диаметр отверстия пластины
6,3 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
48 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)
38 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
48 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)
38 mm
Длина пластины
60 mm
Ширина пластины
60 mm
Housing
Цвет
Пассивированный голубым
Форма Вилы
Широкая
Материал
Стальной лист, легкий
Повортный узел
Две гонки с мячом
Диаметр купола
41 mm
Поворотное соединение
125 mm
Офсет (Смещение)
25 mm
Радиус поворота
62,5 mm
Wheel
Твердость Протектор (A)
91 Береговая А
Твердость Протектор (D)
40 Береговая D
Материал корпуса
Полипропилен
Материал протектора
Полиуретан, Инжекционный
Ширина Протектор
25 mm
Диаметр
75 mm
Ширина тела
25 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Подшипник
Подшипник скольжения
Цвет Колесо
Серебристо-серый (RAL7001)
special-features-image
Особые функции
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 75 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 75 mm
Agila light
1477PAO075P40 Tente

Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila light оснащена квадратной пластиной для крепления и предназначена для использования на медицинских кроватях, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах. Корпус изготовлен из стального листа легкой конструкции с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полипропилена с инжекционным полиуретановым протектором и подшипником скольжения для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 100 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 60 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 120 кг, что обеспечивает универсальность применения в различных областях.

75 mm
100 mm
60 kg
75 mm
100 mm
60 kg
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 75 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 75 mm
Agila light
1477PAO075P40 Tente

Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila light оснащена квадратной пластиной для крепления и предназначена для использования на медицинских кроватях, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах. Корпус изготовлен из стального листа легкой конструкции с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полипропилена с инжекционным полиуретановым протектором и подшипником скольжения для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 100 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 60 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 120 кг, что обеспечивает универсальность применения в различных областях.

75 mm
100 mm
60 kg
75 mm
100 mm
60 kg