Поворотное Колесная опора 50 mm
Lumina
Номер заказа:
990078991
EAN:
4031582335545
Номер продукта:
5520PJI050L51-10 plane/~9006/9011
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Поворотная колесная опора Lumina предназначена для использования в приставных тумбочках, мебели, мебели для медиа и офисной мебе...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Поворотная колесная опора Lumina предназначена для использования в приставных тумбочках, мебели, мебели для медиа и офисной мебели. Крепление осуществляется через глухое отверстие для фитинга B10, обеспечивающее надежную фиксацию конструкции. Корпус изготовлен из полиамида с поворотным стержнем, что позволяет легко менять направление движения мебели. Колесо имеет диаметр 50 миллиметров и оснащено подшипником скольжения с простой трубной прокладкой, обеспечивающей плавное и бесшумное вращение. Беговая поверхность колеса выполнена из термопластичной резины, которая обеспечивает хорошее сцепление с полом и защиту напольного покрытия от повреждений. Общая высота опоры составляет 71,5 миллиметра, что позволяет легко интегрировать её в различные конструкции мебели. Статическая грузоподъёмность составляет 80 килограммов, а динамическая грузоподъёмность достигает 40 килограммов при скорости движения 3 километра в час. Такие характеристики делают данную колесную опору идеальным решением для мобильной мебели, требующей надежности и долговечности.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Основные атрибуты
Фитинг
Кронштейн
Колесо
Награда Red Dot Дизайн Award
Награда Red Dot Дизайн Award
Особые функции
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам
Соответствие цвета
Цвета можно адаптировать под дизайн продукта
Удостоенный наград дизайн
Награждено престижными премиями международных жюри
Окрашенная поверхность
Золотое, хромированное или глянцевое покрытие
Визуальная интеграция
Различные диаметры купола для идеального перехода от колеса к приложению
Прочный кожух
Крышка из литого под давлением цинка или синтетического материала
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Химически стойкие компоненты
Нечувствительно ко многим чистящим средствам и химическим веществам
Оптимизированная маневренность
Двойное колесо с высокой маневренностью благодаря дифференциальному эффекту
Сокращенная уборка
Благодаря преимущественно гладким поверхностям колеса легко и быстро очищаются
Яркие и красочные поверхности
Медведь, корова, кошка и самолет. Возможны любые комбинации