Поворотное Колесная опора 50 mm
Agila
Номер заказа:
900000410
EAN:
4031582341089
Номер продукта:
2470DYK050B10-11x31
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Вариативные варианты крепления
Поворотная колесная опора Agila оснащена стержнем с кольцом для захвата и воротником, обеспечивающим надежное крепление к различ...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Поворотная колесная опора Agila оснащена стержнем с кольцом для захвата и воротником, обеспечивающим надежное крепление к различным конструкциям. Корпус изготовлен из среднего стального листа и оборудован двумя гонками с мячом, что обеспечивает плавное и стабильное вращение платформы. Колесо диаметром 50 мм имеет беговую дорожку из литой резины черного цвета с электропроводными свойствами, обеспечивающими безопасность в чувствительных средах. Колесо установлено на кронусном шарикоподшипнике, гарантирующем долговечность и надежность работы. Общая высота опоры составляет 72 мм, что позволяет эффективно использовать пространство при монтаже. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 80 кг и динамическую нагрузку до 40 кг при скорости движения 3 км/ч. Данная поворотная колесная опора предназначена для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, а также торговой мебели и витринах.
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
Прочный корпус
Изготовлено из штампованной оцинкованной стали
Ресурсосберегающая замена деталей
Резьбовые оси обеспечивают легкую замену колес
Низкообслуживаемые колеса
Защита резьбы для бесперебойной работы и минимальной очистки
Легкое управление
Поворотная головка с двойными шариковыми подшипниками
Быстрая сборка
Быстрый процесс сборки благодаря соединениям plug-in
Сертифицированная проводимость
Проводящая версия для защиты пользователей и электрических устройств от электростатического разряда