Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотное колесная опора Kappa оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках мяча из усиленной или нержавеющей стали. Колесо диаметром 300 мм имеет алюминиевый корпус с эластичными шинами черного цвета, вулканизированными, и оборудовано прецизионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 355 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 600 кг при скорости 4 км/ч или 480 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 1200 кг. Изделие предназначено для авиакосмической промышленности, оборудования аэропортов, систем AMR, автомобильной промышленности OEM, производителей керамики и стекла, производственных и платформенных тележек, тяжелых AGV-систем.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
9680IEP300P63 CL67
EAN
4031582348644
Номер материала S4
990838184
Core attributes
Тип
Поворотное Колесная опора
Общая ширина
110 mm
Грузоподъемность при 4 км/ч
600 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч
480 kg
Грузоподъемность статическая
1200 kg
Общая высота
355 mm
Диапазон температур (максимальный)
85 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
7,27 kg
Название продукта
Kappa
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
11 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
80 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)
75 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
105 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)
75 mm
Длина пластины
135 mm
Ширина пластины
110 mm
Housing
Цвет
Пассивированный голубым
Форма Вилы
Широкая, Усиленный
Материал
Чугун или кованый чугун, тяжелый
Повортный узел
Две гонки мяча, Усиленный или Нержавеющая сталь
Диаметр купола
111 mm
Поворотное соединение
445 mm
Офсет (Смещение)
70 mm
Радиус поворота
222,5 mm
Wheel
Твердость Протектор (A)
68 Береговая А
Материал корпуса
Алюминий
Материал протектора
Эластичные шины, черные, вулканизированные
Ширина Протектор
55 mm
Диаметр
300 mm
Ширина тела
55 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Ось
Винт с гайкой
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
Цвет Колесо
Черный (аналог RAL9005)
special-features-image
Особые функции
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Колесо 250 mm
Elastech
IEP 250x50-Ø20 HL60

Колесо Elastech для роликовой опоры имеет диаметр 250 мм, ширину протектора 50 мм и длину ступицы 60 мм, с диаметром отверстия под ось 20 мм. Корпус изготовлен из алюминия, протектор выполнен из эластичных шин, черных, вулканизированных, установлен прецизионный шариковый подшипник. Статическая грузоподъемность составляет 1000 кг, динамическая грузоподъемность - 500 кг при скорости 4 км/ч или 400 кг при скорости 6 км/ч.

250 mm
500 kg
250 mm
500 kg
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 300 mm
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 300 mm
Kappa
9681IEP300P63 CL67

Поворотная колесная опора с тормозом направления Kappa оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа с поворотным подшипником из двух гонок мяча, усиленный или из нержавеющей стали. Колесо диаметром 300 мм имеет алюминиевый корпус с эластичными шинами черного цвета, вулканизированными, и оснащено прецизионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 355 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 600 кг при скорости 4 км/ч или 480 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 1200 кг. Опора предназначена для авиакосмической промышленности, систем AMR, автомобильной промышленности OEM, производителей керамики и стекла, производственных тележек и тяжелых AGV-систем.

300 mm
355 mm
600 kg
300 mm
355 mm
600 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз, Концевик колесной опоры 300 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз, Концевик колесной опоры 300 mm
Kappa
9682IEP300P63 CL67

Поворотная колесная опора Kappa с общим тормозом и концевиком колесной опоры оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа с поворотным подшипником на двух гонках мяча усиленного типа из нержавеющей стали. Колесо диаметром 300 мм имеет алюминиевый корпус с эластичными черными вулканизированными шинами и прецизионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 355 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 600 кг при скорости 4 км/ч и 480 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 1200 кг. Опора предназначена для применения в авиакосмической промышленности, системах AMR, автомобильной промышленности OEM, производстве керамики и стекла, производственных тележках и тяжелых AGV-системах.

300 mm
355 mm
600 kg
300 mm
355 mm
600 kg
Варианты
Фиксированное Колесная опора 300 mm
Фиксированное Колесная опора 300 mm
Kappa
9688IEP300P63 CL67

Фиксированная колесная опора Kappa оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа. Колесо диаметром 300 мм имеет алюминиевый обод с эластичными шинами черного цвета, вулканизированными, и оборудовано прецизионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 355 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 600 кг при скорости 4 км/ч или 480 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 1200 кг. Опора предназначена для применения в авиакосмической промышленности и аэропортовом оборудовании, системах AMR, автомобильной промышленности OEM, производстве керамики и стекла, производственных и платформенных тележках, а также тяжелых AGV-системах.

300 mm
355 mm
600 kg
300 mm
355 mm
600 kg
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 300 mm
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 300 mm
Kappa
9681IEP300P63 CL67

Поворотная колесная опора с тормозом направления Kappa оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа с поворотным подшипником из двух гонок мяча, усиленный или из нержавеющей стали. Колесо диаметром 300 мм имеет алюминиевый корпус с эластичными шинами черного цвета, вулканизированными, и оснащено прецизионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 355 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 600 кг при скорости 4 км/ч или 480 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 1200 кг. Опора предназначена для авиакосмической промышленности, систем AMR, автомобильной промышленности OEM, производителей керамики и стекла, производственных тележек и тяжелых AGV-систем.

300 mm
355 mm
600 kg
300 mm
355 mm
600 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз, Концевик колесной опоры 300 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз, Концевик колесной опоры 300 mm
Kappa
9682IEP300P63 CL67

Поворотная колесная опора Kappa с общим тормозом и концевиком колесной опоры оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа с поворотным подшипником на двух гонках мяча усиленного типа из нержавеющей стали. Колесо диаметром 300 мм имеет алюминиевый корпус с эластичными черными вулканизированными шинами и прецизионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 355 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 600 кг при скорости 4 км/ч и 480 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 1200 кг. Опора предназначена для применения в авиакосмической промышленности, системах AMR, автомобильной промышленности OEM, производстве керамики и стекла, производственных тележках и тяжелых AGV-системах.

300 mm
355 mm
600 kg
300 mm
355 mm
600 kg
Варианты
Фиксированное Колесная опора 300 mm
Фиксированное Колесная опора 300 mm
Kappa
9688IEP300P63 CL67

Фиксированная колесная опора Kappa оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа. Колесо диаметром 300 мм имеет алюминиевый обод с эластичными шинами черного цвета, вулканизированными, и оборудовано прецизионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 355 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 600 кг при скорости 4 км/ч или 480 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 1200 кг. Опора предназначена для применения в авиакосмической промышленности и аэропортовом оборудовании, системах AMR, автомобильной промышленности OEM, производстве керамики и стекла, производственных и платформенных тележках, а также тяжелых AGV-системах.

300 mm
355 mm
600 kg
300 mm
355 mm
600 kg