Поворотное Колесная опора 150 mm
Agila
Номер заказа:
990027743
EAN:
4031582300840
Номер продукта:
2470PJO150P30-11
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Вариативные варианты крепления
Поворотное колесная опора Agila представляет собой высококачественное решение для мобильного оборудования с креплением типа отве...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Поворотное колесная опора Agila представляет собой высококачественное решение для мобильного оборудования с креплением типа отверстие под болт, позволяющим установку с помощью стандартных винтов любой длины. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 185 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости до 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Идеально подходит для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.