Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотное колесная опора Galea stainless оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации. Корпус изготовлен из полиамида с поворотным подшипником на основе двух гонок мяча, усиленный или нержавеющая сталь, обеспечивающим плавное вращение. Колесо имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения нержавеющая сталь, диаметр колеса составляет 125 мм. Общая высота конструкции равна 162 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка достигает 200 кг. Изделие предназначено для использования в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, а также в душевых стульях.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
5080PJM125P30-10
EAN
4031582395570
Core attributes
Тип
Поворотное Колесная опора
Общая ширина
66 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
100 kg
Грузоподъемность статическая
200 kg
Общая высота
162 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,51 kg
Название продукта
Galea stainless
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Тип фитинга
Отверстие под болт
Диаметр отверстия Болт
10 mm
Housing
Форма Вилы
Закрыто
Материал
Полиамид
Повортный узел
Две гонки мяча, Усиленный или Нержавеющая сталь
Диаметр купола
59 mm
Поворотное соединение
205 mm
Офсет (Смещение)
40 mm
Радиус поворота
102,5 mm
Wheel
Твердость Протектор (A)
87 Береговая А
Материал корпуса
Полипропилен
Материал протектора
Термопластичная резина
Ширина Протектор
30 mm
Диаметр
125 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Подшипник скольжения Нержавеющая сталь
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
Постоянная возможность мойки
Все металлические компоненты из нержавеющей стали
Материалы с низкими требованиями к уходу
Все металлические компоненты изготовлены из алюминия или нержавеющей стали
Химически стойкие компоненты
Нечувствительно ко многим чистящим средствам и химическим веществам
Соответствие стандартам
Применимо в пищевой промышленности (одобрение Lerpac)
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Galea stainless
5081PJM125P30-10

Поворотное колесная опора с тормоз направления Galea stainless представляет собой высококачественное решение для промышленного применения. Крепление осуществляется через отверстие под болт, обеспечивающее надежную фиксацию к основанию. Корпус изготовлен из прочного полиамида и оснащен поворотным механизмом на основе двух гонок мяча из усиленной нержавеющей стали, гарантирующим плавное вращение и долговечность. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипник скольжения из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 162 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка — 200 кг. Изделие идеально подходит для тележек кейтеринга, систем доставки питания и душевых стульев.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Galea stainless
5087PJM125P30-10

Поворотное колесная опора с общий тормоз Galea stainless представляет собой высококачественное решение для профессионального применения с отверстие под болт для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен поворотным механизмом с две гонки мяча, усиленный или нержавеющая сталь, обеспечивающим плавное вращение и долговечность. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичная резина и подшипник скольжения нержавеющая сталь для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 162 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости до 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие идеально подходит для тележки для кейтеринга и системы доставки питания, а также душевые стульчя.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Galea stainless
5081PJM125P30-10

Поворотное колесная опора с тормоз направления Galea stainless представляет собой высококачественное решение для промышленного применения. Крепление осуществляется через отверстие под болт, обеспечивающее надежную фиксацию к основанию. Корпус изготовлен из прочного полиамида и оснащен поворотным механизмом на основе двух гонок мяча из усиленной нержавеющей стали, гарантирующим плавное вращение и долговечность. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипник скольжения из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 162 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка — 200 кг. Изделие идеально подходит для тележек кейтеринга, систем доставки питания и душевых стульев.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Galea stainless
5087PJM125P30-10

Поворотное колесная опора с общий тормоз Galea stainless представляет собой высококачественное решение для профессионального применения с отверстие под болт для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен поворотным механизмом с две гонки мяча, усиленный или нержавеющая сталь, обеспечивающим плавное вращение и долговечность. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичная резина и подшипник скольжения нержавеющая сталь для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 162 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости до 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие идеально подходит для тележки для кейтеринга и системы доставки питания, а также душевые стульчя.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg