Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотная колесная опора Alpha оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа с поворотным подшипником на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида и эластичные шины без следов вулканизированные, установленные на прецизионный шариковый подшипник для минимального сопротивления качению. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 160 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 320 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, контейнеростроении, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении и транспортном оборудовании.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
3470UFP125P30-13
EAN
4031582381412
Core attributes
Тип
Поворотное Колесная опора
Грузоподъемность при 4 км/ч
160 kg
Грузоподъемность статическая
320 kg
Общая высота
155 mm
Диапазон температур (максимальный)
80 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
1,12 kg
Название продукта
Alpha
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Тип фитинга
Отверстие под болт
Диаметр отверстия Болт
13 mm
Housing
Форма Вилы
Широкая
Материал
Стальной лист, тяжелый
Повортный узел
Две гонки с мячом
Поворотное соединение
205 mm
Офсет (Смещение)
40 mm
Радиус поворота
102,5 mm
Wheel
Твердость Протектор (A)
64 Береговая А
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Эластичные шины, без следов, вулканизированные
Ширина Протектор
40 mm
Диаметр
125 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Ось
Винт с гайкой
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
Непрерывное использование
Поворотный подшипник с пылезащитным кольцом для непрерывного движения
Низкообслуживаемые колеса
Защита резьбы для бесперебойной работы и минимальной очистки
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Тихое качение
Мягкие версии колес для тихой рабочей среды
Легкое управление
Поворотная головка с двойными шариковыми подшипниками
Низковибрационный транспорт
Очень мягкие колеса с хорошими амортизирующими свойствами
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Колесо 125 mm
Elastech
UER 125x40-Ø12

Колесо Elastech для роликовой опоры изготовлено с корпусом из полиамида и оснащено эластичными шинами, черными, вулканизированными. Диаметр колеса составляет 125 мм, ширина протектора 40 мм, длина ступицы 44 мм, диаметр отверстия под ось 12 мм. Колесо оборудовано роликовым (игольчатым) подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 250 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 500 кг.

125 mm
250 kg
125 mm
250 kg
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Alpha
3477UFP125P30-13

Поворотное колесная опора с общий тормоз Alpha представляет собой высококачественное решение с отверстием под болт для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для плавного вращения. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида и эластичные шины без следов вулканизированные, обеспечивающие бесшумную работу и защиту напольных покрытий. Колесо установлено на прецисионный шариковый подшипник для долговечной эксплуатации. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 160 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 320 кг, что делает данную опору идеальной для промышленного применения в различных отраслях.

125 mm
155 mm
160 kg
125 mm
155 mm
160 kg
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Alpha
3477UFP125P30-13

Поворотное колесная опора с общий тормоз Alpha представляет собой высококачественное решение с отверстием под болт для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для плавного вращения. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида и эластичные шины без следов вулканизированные, обеспечивающие бесшумную работу и защиту напольных покрытий. Колесо установлено на прецисионный шариковый подшипник для долговечной эксплуатации. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 160 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 320 кг, что делает данную опору идеальной для промышленного применения в различных отраслях.

125 mm
155 mm
160 kg
125 mm
155 mm
160 kg