Поворотное Колесная опора 100 mm
Agila
EAN:
4031582343533
Номер продукта:
2470XSP100R47-27-30
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Вариативные варианты крепления
Поворотная колесная опора Agila оснащена синтетическим расширителем квадратной формы, при заказе необходимо указать внутренний д...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Поворотная колесная опора Agila оснащена синтетическим расширителем квадратной формы, при заказе необходимо указать внутренний диаметр пробирки. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из электропроводящего полиамида и протектор из инжекционного электропроводного полиуретана, установлено на прецизионном шариковом подшипнике. Общая высота конструкции составляет 138 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 200 кг. Изделие предназначено для использования в медицинских кроватях, каtering-тележках, больницах, домах престарелых, профессиональных уборочных тележках и торговой мебели.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Набор рукояток
Особые функции