Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Устойчивая мобильность начинается с ролика

Levina care evo: Наша первая переработанная касторка.
Устойчивая мобильность начинается с ролика

Levina care evo

Устойчивая мобильность начинается с ролика

Первая переработанная опора от TENTE: для будущего с меньшим углеродным следом и меньшим количеством отходов – в проверенном качестве.

Устойчивая мобильность в здравоохранении благодаря переработанным материалам
С помощью Levina care evo компания TENTE представляет своё первое колесо, изготовленное из переработанных материалов, устанавливая новый стандарт экологичной мобильности. Отдельные компоненты содержат до 85% переработанного материала, а общее содержание вторичного сырья достигает 20%*. Это позволяет сократить углеродный след колеса до 18%*. Результат: долговечное, бесшумное и высокопроизводительное решение для экологичной мобильности в сфере здравоохранения – без компромиссов в отношении дизайна, качества или безопасности.
85%
вторичный полиамид в вилке
50%
переработанный полипропилен в корпусе колеса и защитной крышке
до 20%
вторичное сырьё в ролике*
до 18%
снижение углеродного следа*

Ресурсосбережение заложено в конструкции

Вилка Levina care evo изготовлена из полиамида с содержанием 85% вторичного сырья. Защитный колпачок и корпус колеса на 50% состоят из вторичного полипропилена — в равных долях полученного из бытовых и промышленных отходов.

Благодаря целенаправленному использованию вторичных материалов Levina care evo вносит активный вклад в устойчивую мобильность и сокращает углеродный след до 18%*.

Несмотря на использование экологичных материалов, ролик визуально и технически идентичен стандартной версии. Он воплощает проверенное качество TENTE и представляет собой экологичное решение для кроватей в домах престарелых, медицинских кресел и кресел с откидной спинкой.

Таня Клугманн, глобальный руководитель отдела управления продуктами

Таня Клугманн, глобальный руководитель отдела управления продуктами

С Levina care evo мы доказываем, что устойчивое развитие и качество не противоречат друг другу. Мы создаём решения, отвечающие самым высоким стандартам, и при этом улучшаем наш углеродный след.

Таня Клугманн, глобальный руководитель отдела управления продуктами

Универсальное решение для медицинских применений: проверенная технология – изготовлено с заботой об окружающей среде

Levina care evo — это экологичная версия проверенного колеса Levina care. Оно предлагает тот же высокий уровень качества — в технологии, эргономике и дизайне. Несмотря на использование переработанных материалов, колесо не имеет визуальных или функциональных отличий от стандартной версии. Изготовленное из вторичного сырья, Levina care evo олицетворяет устойчивую мобильность в повседневном медицинском использовании — эргономичное, бесшумное и легкое в управлении. Идеально подходит для кроватей в домах престарелых, кресел с откидной спинкой и других медицинских применений.

  • Центральная система блокировки: запатентованная, блокирует все колеса тихо и легко одним движением ноги
  • Поворотное колесо: с центральной полной или направленной блокировкой
  • Прецизионные шарикоподшипники: для оптимальной маневренности и точного управления
  • Грузоподъемность: 100 кг
  • Диапазон температур: −10 °C / +40 °C
  • Диаметр колеса: 100 мм / 125 мм
  • Ширина колеса: 59 мм, ширина ролика: 32 мм



 Скачать информацию о продукте (PDF)

Свяжитесь с нашими экспертами, чтобы узнать больше о Levina care evo!

Хотите узнать больше о Levina care evo и экологичной мобильности в здравоохранении? Эксперты TENTE с радостью проконсультируют вас — просто свяжитесь с нами через форму ниже.

запрос
Поля, отмеченные звездочками (*), обязательны для заполнения.