Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотная колесная опора Lumina с прерывистым тормозом оснащена стержнем с кольцом для захвата и воротником в качестве крепежного элемента. Корпус изготовлен из полипропилена и имеет стержневой поворотный подшипник для обеспечения маневренности. Колесо выполнено из электропроводного полипропилена с протектором, идентичным материалу корпуса колеса, и оборудовано подшипником скольжения с проставкой трубой. Диаметр колеса составляет 50 мм, общая высота конструкции - 61 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 80 кг. Опора предназначена для использования в прикроватных тумбочках, мебели, мебели для медиа, офисных креслах и офисной мебели.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
A523YOI050B10-11X20/10D38 9011/9011
EAN
4031582341249
Номер материала S4
990075213
Core attributes
Тип
Поворотный Колесная опора Прерывистый тормоз
Общая ширина
55 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
40 kg
Грузоподъемность статическая
80 kg
Общая высота
61 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,1 kg
Название продукта
Lumina
Стандартный
EN12529 - Swivel Chairs Castors
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Тип фитинга
Стержень с кольцом для захвата, с воротником
Диаметр Стержень
11 mm
Длина Стержень
20 mm
Housing
Цвет
Черный графит (RAL9011)
Форма Вилы
Корпус сдвоенного Колесо , закрытый, с куполом Кронштейн
Материал
Полипропилен
Повортный узел
Стержень, поворотный
Диаметр купола
38 mm
Поворотное соединение
104 mm
Офсет (Смещение)
20 mm
Радиус поворота
52 mm
Wheel
Твердость Протектор (D)
65 Береговая дорога D
Материал корпуса
Полипропилен, электропроводный
Материал протектора
Идентично корпусу Колесо
Диаметр отверстия Ось
0 mm
Длина хаба
0 mm
Ширина Протектор
8 mm
Диаметр
50 mm
Ширина тела
8 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Цвет Протектор
Черный графит (RAL9011)
Ось
Заклепки
Подшипник
Подшипник скольжения с Проставка трубой
Цвет Колесо
Черный графит (RAL9011)
special-features-image
Особые функции
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Поворотное Колесная опора 50 mm
Lumina
A520YOI050B10-11x20/10DOM38 9011

Поворотное колесная опора Lumina представляет собой техническое решение с стержнем с кольцом для захвата, с воротником в качестве крепежного элемента. Корпус изготовлен из полипропилена и оснащен стержневым поворотным подшипником для обеспечения маневренности. Колесо выполнено из электропроводного полипропилена с протектором, идентичным корпусу колеса, и оборудовано подшипником скольжения с проставкой трубой. Диаметр колеса составляет 50 мм, общая высота конструкции - 61 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 80 кг. Изделие предназначено для использования в прикроватных тумбочках, мебели, мебели для медиа, офисных креслах и офисной мебели.

50 mm
61 mm
40 kg
50 mm
61 mm
40 kg