Поворотный Колесная опора Прерывистый тормоз 50 mm
Lumina
Номер заказа:
990071098
EAN:
4031582317343
Номер продукта:
A523PJI050B10-11x20/10D38 9011/9011
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Поворотный колесная опора прерывистый тормоз Lumina представляет собой высококачественное решение для мобильного оборудования, о...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Поворотный колесная опора прерывистый тормоз Lumina представляет собой высококачественное решение для мобильного оборудования, оснащенное стержнем с кольцом для захвата, с воротником для надежного крепления. Корпус изготовлен из прочного полипропилена и оборудован стержневым поворотным механизмом, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 50 мм имеет полипропиленовый корпус с протектором из термопластичной резины и подшипник скольжения с проставкой трубой для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 61 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 80 кг. Идеально подходит для прикроватных тумбочек, мебели, мебели для медиа, офисных кресел и офисной мебели.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Особые функции