Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотное колесная опора с комбинированным замком Linea оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации к оборудованию. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецизионным шариковым подшипником для обеспечения легкого качения. Общая высота конструкции составляет 143 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 130 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 260 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования: тележек для анестезии, С-дуг, КТ-сканеров, МРТ, рентгена, медицинских кроватей, тележек для кейтеринга, компьютеров на колесах, тележек для диализа и медикаментов, офисной мебели, подъемников для пациентов, кресел-реклайнеров, хирургических роботов, ультразвуковых аппаратов, аппаратов ИВЛ и профессиональных тележек для уборки.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
594CUAP125P30-13 RAL9002
EAN
4031582378313
Основные атрибуты
Сертификация
Протестировано и контролируется TÜV Süd
Тип
Поворотное Колесная опора с комбинированным замком
Общая ширина
82 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
130 kg
Грузоподъемность статическая
260 kg
Общая высота
143 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,98 kg
Название продукта
Linea
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Отверстие под болт
Диаметр отверстия Болт
13 mm
Кронштейн
Цвет
Серый белый (RAL9002)
Форма Вилы
Кронштейн сдвоенного Колесо
Материал корпуса
Полиамид
Повортный узел
Прециссионый шариковый подшипник
Диаметр купола
52 mm
Поворотное соединение
258 mm
Офсет (Смещение)
40 mm
Радиус поворота
129 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Полиуретан, Инжекционный
Ширина Протектор
20 mm
Диаметр
125 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

Премия Interzum Award

Премия Interzum Award

Награда за Дизайн IF

Награда за Дизайн IF
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
Удобная цветовая схема
Зеленая педаль для блокировки направления и красная педаль для полной блокировки
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
Сокращенная уборка
Благодаря преимущественно гладким поверхностям колеса легко и быстро очищаются
Интегрированная защита кабеля
Интегрированный толкатель кабелей для защиты кабелей, лежащих на полу
Индивидуальный брендинг
Гравировка, литье или печать
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Принадлежность
Linea
5940-CAP

Принадлежность Linea представляет собой специализированный аксессуар для колесика, разработанный для обеспечения надежного функционирования и оптимальной производительности кастора в различных условиях эксплуатации. Данное изделие изготовлено с соблюдением высоких технических стандартов и предназначено для интеграции с системами подвижной мебели и оборудования. Принадлежность обеспечивает улучшенную стабильность, снижение износа компонентов и повышение долговечности кастора при длительном использовании.

Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Linea
5941UAP125P30-13 RAL9002

Поворотная колесная опора с тормозом направления Linea оснащена отверстием под болт для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецизионным шариковым подшипником диаметром 125 мм. Общая высота конструкции составляет 143 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 130 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 260 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования: тележек для анестезии, С-дуг, КТ-сканеров, МРТ, рентгена, медицинских кроватей, тележек для кейтеринга, компьютеров на колесах, тележек для диализа и медикаментов, офисной мебели, подъемников для пациентов, кресел-реклайнеров, хирургических роботов и профессиональных тележек для уборки.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Поворотное Колесная опора 125 mm
Linea
5940UAP125P30-13 9002/7015 2.0

Поворотная колесная опора Linea предназначена для использования в медицинском оборудовании и оснащена отверстием под болт для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и содержит прецизионный шариковый подшипник, обеспечивающий плавное и точное вращение конструкции. Колесо диаметром 125 мм имеет беговую дорожку из инъекционного полиуретана и оснащено прецизионным шариковым подшипником, что гарантирует долговечность и надежность в условиях интенсивной эксплуатации. Общая высота опоры составляет 143 мм. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 260 кг и динамическую нагрузку до 130 кг при скорости движения 3 км/ч. Данная колесная опора широко применяется в тележках для анестезии, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ и рентгеновском оборудовании, медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, компьютерах на колесах, тележках для диализа, больницах, тележках для медикаментов, мобилизации и специальных потребностях, домах престарелых и пансионатах, тележках для ухода за пациентами, офисной мебели, подъемниках для пациентов, креслах-реклайнерах, хирургических роботах, креслах для процедур, ультразвуковых аппаратах, аппаратах ИВЛ и профессиональных тележках для уборки.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Linea
5947UAP125P30-13 9002/3000/7015 2.0

Поворотная колесная опора с общий тормоз Linea предназначена для широкого спектра медицинского и промышленного оборудования, включая тележки для анестезии, С-дуги, КТ-сканеры, МРТ и рентгеновские аппараты, медицинские кровати, тележки для кейтеринга и системы доставки питания, компьютеры на колесах, тележки для диализа, больницы, тележки для медикаментов, мобилизацию и специальные потребности, дома престарелых и пансионаты, тележки для ухода за пациентами, офисную мебель, подъемники для пациентов, кресла-реклайнеры, хирургические роботы, кресла для процедур, ультразвуковые аппараты, аппараты ИВЛ и профессиональные тележки для уборки. Крепление осуществляется через отверстие под болт, обеспечивающее надежную фиксацию на различных конструкциях. Корпус изготовлен из полиамида с использованием прецизионного шарикового подшипника в поворотном механизме, что гарантирует плавное и точное вращение. Колесо диаметром 125 миллиметров оснащено полиуретановым инжекционным протектором и полиамидным корпусом, а также прецизионным шариковым подшипником для обеспечения долговечности и надежности. Общая высота опоры составляет 143 миллиметра. Грузоподъемность включает статическую нагрузку 260 килограммов и динамическую нагрузку 130 килограммов при скорости движения 3 километра в час, что позволяет использовать данную опору в требовательных условиях эксплуатации.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg