Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Поворотная колесная опора с общим тормозом Linea оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную мобильность для различного оборудования. Корпус изготовлен из полиамида с прецизионным шариковым подшипником поворотного механизма, что гарантирует плавное вращение и долговечность. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из электропроводящего полиамида и протектор из инжекционного электропроводного полиуретана, установленный на прецизионном шариковом подшипнике. Общая высота конструкции составляет 124 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 120 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 240 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, включая анестезиологические тележки, КТ-сканеры, МРТ, рентгеновские аппараты, медицинские кровати, системы доставки питания, компьютеры на колесах, диализные тележки и офисную мебель.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
5947XSP100P50 RAL9002
EAN
4031582352238
Core attributes
Тип
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз
Общая ширина
82 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
120 kg
Грузоподъемность статическая
240 kg
Общая высота
124 mm
Диапазон температур (максимальный)
40 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Название продукта
Linea
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
8,5 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
61,5 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)
56 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
51,5 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)
46,5 mm
Длина пластины
77 mm
Ширина пластины
67 mm
Housing
Цвет
Серый белый (RAL9002)
Форма Вилы
Кронштейн сдвоенного Колесо
Материал
Полиамид
Повортный узел
Прециссионый шариковый подшипник
Диаметр купола
52 mm
Поворотное соединение
216 mm
Офсет (Смещение)
32 mm
Радиус поворота
108 mm
Wheel
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Материал корпуса
Полиамид, электропроводящий
Материал протектора
Полиуретан, Инжекционный, электропроводный
Ширина Протектор
20 mm
Диаметр
100 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

Премия Interzum Award

Премия Interzum Award

Награда за Дизайн IF

Награда за Дизайн IF

special-features-image
Особые функции
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Принадлежность
Linea
5940-CAP

Принадлежность Linea представляет собой специализированный аксессуар, предназначенный для использования с колесными опорами различных типов. Данное изделие обеспечивает дополнительную функциональность и улучшенные эксплуатационные характеристики колесных систем в промышленных и коммерческих применениях. Конструкция принадлежности разработана с учетом требований надежности и долговечности для интенсивного использования.

Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное Колесная опора 100 mm
Linea
5940XSP100P50 RAL9002

Поворотная колесная опора Linea оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную мобильность для различного оборудования. Корпус изготовлен из полиамида с прецизионным шариковым подшипником поворотного механизма, что гарантирует плавное вращение и долговечность конструкции. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из электропроводящего полиамида и протектор из инжекционного электропроводного полиуретана, установленный на прецизионном шариковом подшипнике для обеспечения бесшумного хода. Общая высота опоры составляет 124 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 120 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 240 кг, что делает данную опору идеальным решением для медицинского оборудования, офисной мебели и профессиональных тележек в условиях, требующих антистатических свойств.

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 100 mm
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 100 mm
Linea
5941XSP100P50 RAL9002

Поворотная колесная опора с тормозом направления Linea оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецизионным шариковым подшипником поворотного механизма. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из электропроводящего полиамида и протектор из инжекционного электропроводного полиуретана, установленный на прецизионном шариковом подшипнике. Общая высота конструкции составляет 124 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 120 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 240 кг. Изделие предназначено для медицинского оборудования, включая анестезиологические тележки, томографы, больничные кровати, каталки для пациентов, хирургические роботы, ультразвуковые аппараты, офисную мебель и профессиональные уборочные тележки.

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное Колесная опора 100 mm
Linea
5940XSP100P50 RAL9002

Поворотная колесная опора Linea оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную мобильность для различного оборудования. Корпус изготовлен из полиамида с прецизионным шариковым подшипником поворотного механизма, что гарантирует плавное вращение и долговечность конструкции. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из электропроводящего полиамида и протектор из инжекционного электропроводного полиуретана, установленный на прецизионном шариковом подшипнике для обеспечения бесшумного хода. Общая высота опоры составляет 124 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 120 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 240 кг, что делает данную опору идеальным решением для медицинского оборудования, офисной мебели и профессиональных тележек в условиях, требующих антистатических свойств.

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 100 mm
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 100 mm
Linea
5941XSP100P50 RAL9002

Поворотная колесная опора с тормозом направления Linea оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецизионным шариковым подшипником поворотного механизма. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из электропроводящего полиамида и протектор из инжекционного электропроводного полиуретана, установленный на прецизионном шариковом подшипнике. Общая высота конструкции составляет 124 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 120 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 240 кг. Изделие предназначено для медицинского оборудования, включая анестезиологические тележки, томографы, больничные кровати, каталки для пациентов, хирургические роботы, ультразвуковые аппараты, офисную мебель и профессиональные уборочные тележки.

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg