Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Linea safety представляет собой автоматическую систему блокировки с креплением типа стержень с резьбой с шестигранник, сверху. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен прецизионным шариковым подшипником для поворотного механизма. Колесо имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана, диаметром 100 мм, установленное на прецизионном шариковом подшипнике. Общая высота конструкции составляет 129 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 120 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 240 кг. Система предназначена для применения в медицинском оборудовании: тележках для анестезии, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгене, медицинских кроватях, компьютерах на колесах, тележках для диализа, мебели для медиа, тележках для медикаментов, оборудовании для мобилизации и специальных потребностей, тележках для ухода за пациентами, ультразвуковых и ИВЛ аппаратах.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
594DUAP100S70-M12x25
EAN
4031582412116
Core attributes
Тип
Автоматическая система блокировки
Общая ширина
83 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
120 kg
Грузоподъемность статическая
240 kg
Общая высота
129 mm
Диапазон температур (максимальный)
40 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
0,74 kg
Название продукта
Linea safety
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Тип фитинга
Стержень с резьбой с Шестигранник, сверху
Диаметр Стержень
12 mm
Длина Стержень
25 mm
Housing
Форма Вилы
Кронштейн сдвоенного Колесо
Материал
Полиамид
Повортный узел
Прециссионый шариковый подшипник
Диаметр купола
52 mm
Поворотное соединение
180 mm
Офсет (Смещение)
32 mm
Радиус поворота
90 mm
Диаметр резьбы
0 mm
Wheel
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Полиуретан, Инжекционный
Ширина Протектор
20 mm
Диаметр
100 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

Премия Interzum Award

Премия Interzum Award
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
Удостоенный наград дизайн
Награждено престижными премиями международных жюри
Снижение риска аварий
Чрезвычайно низкая высота снижает риск несчастных случаев при использовании под больничными кроватями
Надежный замок
Начинает движение только при активации рычага или ручки пользователем. Непреднамеренное движение эффективно предотвращается
Низкообслуживаемые колеса
Защита резьбы для бесперебойной работы и минимальной очистки
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Эргономичное использование
Колеса с оптимизированным сопротивлением качению для снижения нагрузки на пользователя
Оптимизированная маневренность
Двойное колесо с высокой маневренностью благодаря дифференциальному эффекту
Индивидуальный брендинг
Гравировка, литье или печать
Эффективная работа
Центральная фиксация одним нажатием кнопки для максимального комфорта