Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотное колесная опора с тормоз колеса Linea light оснащена глухое отверстие для фитинга B10 для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован стержень, поворотный подшипником для обеспечения плавного вращения. Колесо имеет полиамидный корпус с протектором из полиуретан, инжекционный, установленным на подшипник скольжения с проставка трубой. Диаметр колеса составляет 65 мм, общая высота конструкции - 68 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 60 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 120 кг. Изделие предназначено для использования в медицинском оборудовании, офисной мебели, тележках различного назначения и профессиональных системах, где требуется надежная мобильность при умеренных нагрузках.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
5925UAI065L51-10
EAN
4031582403886
Core attributes
Тип
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса
Общая ширина
46 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
60 kg
Грузоподъемность статическая
120 kg
Общая высота
68 mm
Диапазон температур (максимальный)
40 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
0,11 kg
Название продукта
Linea light
Стандартный
EN12528 - Мебельные колесные опоры
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Тип фитинга
Глухое отверстие для фитинга B10
Диаметр отверстия Болт
10 mm
Housing
Форма Вилы
Кронштейн сдвоенного Колесо
Материал
Полиамид
Повортный узел
Стержень, поворотный
Диаметр купола
23 mm
Поворотное соединение
134 mm
Радиус поворота
67 mm
Wheel
Твердость Протектор (A)
87 Береговая А
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Полиуретан, Инжекционный
Ширина Протектор
13,9 mm
Диаметр
65 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Подшипник
Подшипник скольжения с Проставка трубой

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

Премия Interzum Award

Премия Interzum Award
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
Удостоенный наград дизайн
Награждено престижными премиями международных жюри
Удобная цветовая схема
Зеленая педаль для блокировки направления и красная педаль для полной блокировки
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Оптимизированная маневренность
Двойное колесо с высокой маневренностью благодаря дифференциальному эффекту
Индивидуальный брендинг
Гравировка, литье или печать
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 65 mm
Linea light
5925UAI065L51-10 KICK PEDAL

Поворотное колесная опора с тормоз колеса Linea light оснащена глухое отверстие для фитинга B10 для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и имеет стержень, поворотный для обеспечения маневренности. Колесо диаметром 65 мм состоит из полиамидного обода с инжекционным полиуретановым протектором и оборудовано подшипником скольжения с проставка трубой для плавного хода. Общая высота конструкции составляет 68 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 60 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 120 кг. Колесная опора предназначена для использования в медицинском оборудовании, офисной мебели, тележках различного назначения и других применениях, требующих надежной мобильности с возможностью торможения.

65 mm
68 mm
60 kg
65 mm
68 mm
60 kg
Поворотное Колесная опора 65 mm
Linea light
5920UAI065L51-10

Поворотное Колесная опора Linea light оснащена глухим отверстием для фитинга B10 для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован стержневым поворотным механизмом, обеспечивающим плавное вращение на 360°. Колесо диаметром 65 мм имеет полиамидный корпус с инжекционным полиуретановым протектором и подшипником скольжения с проставкой трубой для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 68 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 60 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 120 кг. Колесная опора предназначена для медицинского оборудования, офисной мебели, тележек различного назначения и профессиональных систем транспортировки.

65 mm
68 mm
60 kg
65 mm
68 mm
60 kg
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 65 mm
Linea light
5925UAI065L51-10 KICK PEDAL

Поворотное колесная опора с тормоз колеса Linea light оснащена глухое отверстие для фитинга B10 для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и имеет стержень, поворотный для обеспечения маневренности. Колесо диаметром 65 мм состоит из полиамидного обода с инжекционным полиуретановым протектором и оборудовано подшипником скольжения с проставка трубой для плавного хода. Общая высота конструкции составляет 68 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 60 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 120 кг. Колесная опора предназначена для использования в медицинском оборудовании, офисной мебели, тележках различного назначения и других применениях, требующих надежной мобильности с возможностью торможения.

65 mm
68 mm
60 kg
65 mm
68 mm
60 kg
Поворотное Колесная опора 65 mm
Linea light
5920UAI065L51-10

Поворотное Колесная опора Linea light оснащена глухим отверстием для фитинга B10 для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован стержневым поворотным механизмом, обеспечивающим плавное вращение на 360°. Колесо диаметром 65 мм имеет полиамидный корпус с инжекционным полиуретановым протектором и подшипником скольжения с проставкой трубой для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 68 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 60 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 120 кг. Колесная опора предназначена для медицинского оборудования, офисной мебели, тележек различного назначения и профессиональных систем транспортировки.

65 mm
68 mm
60 kg
65 mm
68 mm
60 kg