Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотное колесная опора Linea light оснащена глухим отверстием для фитинга B10 для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и имеет стержень поворотный для обеспечения маневренности. Колесо диаметром 100 мм состоит из электропроводящего полиамидного корпуса с инжекционным электропроводным полиуретановым протектором и прецизионным шариковым подшипником для плавного хода. Общая высота конструкции составляет 100 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости до 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для медицинского оборудования, офисной мебели, тележек различного назначения и профессиональных систем, где требуется электропроводность и высокая точность перемещения.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Artikelnummer
5920XSP100L51-11 RAL7001
EAN
4031582370720
Core attributes
Gehäusetyp
Поворотное Колесная опора
Gesamtbreite
73 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
100 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Produktname
Linea light
Norm
EN12528 - Мебельные колесные опоры
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Глухое отверстие для фитинга B10
Rückenloch Durchmesser
11 mm
Housing
Farbe
Серебристо-серый (RAL7001)
Gabelform
Кронштейн сдвоенного Колесо
Material
Полиамид
Schwenklager
Стержень, поворотный
Dom Durchmesser
40 mm
Störkreis
176 mm
Ausladung
32 mm
Schwenkradius
88 mm
Wheel
Material des Radkörpers
Полиамид, электропроводящий
Material der Lauffläche
Полиуретан, Инжекционный, электропроводный
Breite der Lauffläche
20 mm
Durchmesser
100 mm
Fadenschutz
С защитой резьбы
Lager
Прециссионый шариковый подшипник

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

Премия Interzum Award

Премия Interzum Award

Награда за Дизайн IF

Награда за Дизайн IF

special-features-image
Особые функции