Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!
Поворотное колесная опора с центральным общий тормоз Linea clinic оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая вариант для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида с прецисссионым шариковым подшипником для плавного поворота, кронштейн со встроенным кабельный нож из полиэтилена обеспечивает дополнительную функциональность. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецисссионым шариковым подшипником для бесшумного хода. Общая высота конструкции составляет 130 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости 3-4 км/ч, статическая нагрузка до 300 кг, что делает опору идеальной для медицинского оборудования, больничных кроватей, тележек для анестезии, диализа и ухода за пациентами.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
5946UAP125R36-32S30 CC R9002
EAN
4031582382662
Основные атрибуты
Сертификация
Протестировано и контролируется TÜV Süd
Тип
Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз
Общая ширина
71 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
150 kg
Грузоподъемность при 4 км/ч
150 kg
Грузоподъемность статическая
300 kg
Общая высота
130 mm
Диапазон температур (максимальный)
80 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,93 kg
Название продукта
Linea clinic
Стандартный
похожий EN12531- Больничные подставки для кроватей
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Подгонка
Тип фитинга
Стержень с Кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая Вариант
Диаметр Болт
32 mm
Длина Болт
50 mm
Корпус
Форма Вилы
Кронштейн сдвоенного Колесо
Подсказка
Кронштейн со встроенным Кабельный нож из Полиэтилен.
Материал
Полиамид
Повортный узел
Прециссионый шариковый подшипник
Поворотное соединение
205 mm
Офсет (Смещение)
40 mm
Радиус поворота
102,5 mm
Колесо
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Полиуретан, Инжекционный
Ширина Протектор
15 mm
Диаметр
125 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

Премия Interzum Award

Премия Interzum Award

Награда за Дизайн IF

Награда за Дизайн IF

special-features-image
Особые функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Удобный центральный замок
Одновременная фиксация более чем одного колеса с помощью центрального рычага
Соответствие цвета
Цвета можно адаптировать под дизайн продукта
Удостоенный наград дизайн
Награждено престижными премиями международных жюри
Снижение риска аварий
Чрезвычайно низкая высота снижает риск несчастных случаев при использовании под больничными кроватями
Низкообслуживаемые колеса
Защита резьбы для бесперебойной работы и минимальной очистки
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Эргономичное использование
Колеса с оптимизированным сопротивлением качению для снижения нагрузки на пользователя
Сертифицированная безопасность
Стандарт производительности, сертифицированный TÜV Süd
Оптимизированная маневренность
Двойное колесо с высокой маневренностью благодаря дифференциальному эффекту
Пропустить галерею продуктов

Перекрёстные продажи

Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 125 mm
Linea clinic
5944UAP125R36-32S30 D 9002 4xM6 CC

Поворотное колесная опора с центральным, полным или тормоз направления Linea clinic оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая вариант. Корпус изготовлен из полиамида с прецисcионным шарикоподшипником, кронштейн со встроенным кабельный нож из полиэтилена. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида, протектор из инжекционного полиуретана и прецисcионный шарикоподшипник. Общая высота конструкции составляет 130 мм. Динамическая грузоподъемность 150 кг при скорости 3-4 км/ч, статическая нагрузка до 450 кг. Применяется для тележек анестезии, С-дуг, КТ-сканеров, МРТ, рентгена, компьютеров на колесах, тележек для диализа, больничных кроватей, тележек для медикаментов, домов престарелых, тележек ухода за пациентами, носилок, ультразвуковых аппаратов, аппаратов ИВЛ.

125 mm
Средние условия
130 mm
125 mm
Средние условия
130 mm