Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!
Поворотное колесная опора с центральным, полным или тормоз направления Linea clinic оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая вариант, при этом производитель больничной кровати должен герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из полиамида с прецисссионым шариковым подшипником, кронштейн со встроенным кабельный нож из полиэтилен. Колесо диаметром 150 мм имеет протектор из полиуретан, инжекционный, электропроводный с прецисссионым шариковым подшипником из нержавеющая сталь. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность 150 кг при скорости 3 км/ч, статическая нагрузка до 450 кг. Применяется для больничных кроватей, тележек для анестезии, медикаментов, диализа, ухода за пациентами, носилок, компьютеров на колесах, С-дуг, КТ-сканеров, МРТ, рентген, ультразвуковых аппаратов, аппаратов ИВЛ в больницах, домах престарелых и пансионатах.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
5944USC150R36-32S30 CC R9002
EAN
4031582382563
Основные атрибуты
Сертификация
Протестировано и контролируется TÜV Süd
Тип
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления
Общая ширина
71 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
150 kg
Грузоподъемность статическая
450 kg
Общая высота
155 mm
Диапазон температур (максимальный)
40 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
1,15 kg
Название продукта
Linea clinic
Стандартный
EN12531 - Больничные подставки для кроватей
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Подгонка
Подсказка
Производитель больничной кровати должен Герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания.
Тип фитинга
Стержень с Кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая Вариант
Диаметр Болт
32 mm
Длина Болт
50 mm
Корпус
Форма Вилы
Кронштейн сдвоенного Колесо
Подсказка
Кронштейн со встроенным Кабельный нож из Полиэтилен.
Материал
Полиамид
Повортный узел
Прециссионый шариковый подшипник
Поворотное соединение
254 mm
Офсет (Смещение)
47,5 mm
Радиус поворота
122,5 mm
Колесо
Материал протектора
Полиуретан, Инжекционный, электропроводный
Ширина Протектор
15 mm
Диаметр
150 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник, Нержавеющая сталь
Набор рукояток
Подсказка
Производитель больничной кровати должен Герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания.

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

Премия Interzum Award

Премия Interzum Award

Награда за Дизайн IF

Награда за Дизайн IF

special-features-image
Особые функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Закрепленная опора
Полная блокировка для одновременной фиксации колеса и поворотного корпуса
Удобный центральный замок
Одновременная фиксация более чем одного колеса с помощью центрального рычага
Соответствие цвета
Цвета можно адаптировать под дизайн продукта
Удостоенный наград дизайн
Награждено престижными премиями международных жюри
Снижение риска аварий
Чрезвычайно низкая высота снижает риск несчастных случаев при использовании под больничными кроватями
Низкообслуживаемые колеса
Защита резьбы для бесперебойной работы и минимальной очистки
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Эргономичное использование
Колеса с оптимизированным сопротивлением качению для снижения нагрузки на пользователя
Сертифицированная проводимость
Проводящая версия для защиты пользователей и электрических устройств от электростатического разряда
Сертифицированная безопасность
Стандарт производительности, сертифицированный TÜV Süd
Оптимизированная маневренность
Двойное колесо с высокой маневренностью благодаря дифференциальному эффекту
Пропустить галерею продуктов

Перекрёстные продажи

Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз 150 mm
Linea clinic
5946USC150R36-32S30 CC R9002

Поворотное колесная опора с центральным общий тормоз Linea clinic оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая вариант, при этом производитель больничной кровати должен герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из полиамида с прецисссионым шариковым подшипником, кронштейн со встроенным кабельный нож из полиэтилена. Колесо диаметром 150 мм имеет протектор из полиуретана, инжекционный, электропроводный и оборудовано прецисссионым шариковым подшипником из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости 3 км/ч, статическая нагрузка - 450 кг. Применяется для больничных кроватей, тележек для анестезии, медикаментов, диализа, ухода за пациентами, носилок, компьютеров на колесах, ультразвуковых аппаратов, аппаратов ИВЛ, С-дуг, КТ-сканеров, МРТ, рентгена в больницах, домах престарелых и пансионатах.

150 mm
Средние условия
155 mm
150 mm
Средние условия
155 mm