Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!
Поворотное колесная опора с центральным, полным или тормоз направления Linea clinic оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая вариант, при этом производитель больничной кровати должен герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецисссионым шариковым подшипником для обеспечения плавного поворота. Колесо имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана, установленным на прецисссионый шариковый подшипник из нержавеющей стали, диаметр колеса составляет 150 мм. Общая высота конструкции 155 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 150 кг при скорости 3-4 км/ч, статическая нагрузка до 300 кг. Применяется для больничных кроватей, тележек для анестезии, медицинского оборудования, носилок и других медицинских устройств.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
5944UAC150R36-34XS S27 safety OH155
EAN
4031582412802
Основные атрибуты
Сертификация
Протестировано и контролируется TÜV Süd
Тип
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления
Общая ширина
71 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
150 kg
Грузоподъемность при 4 км/ч
150 kg
Грузоподъемность статическая
300 kg
Общая высота
155 mm
Диапазон температур (максимальный)
40 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
1,12 kg
Название продукта
Linea clinic
Стандартный
похожий EN12531- Больничные подставки для кроватей
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Подгонка
Подсказка
Производитель больничной кровати должен Герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания.
Тип фитинга
Стержень с Кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая Вариант
Диаметр Болт
32 mm
Длина Болт
42 mm
Корпус
Форма Вилы
Кронштейн сдвоенного Колесо
Материал
Полиамид
Повортный узел
Прециссионый шариковый подшипник
Поворотное соединение
254 mm
Офсет (Смещение)
47,5 mm
Радиус поворота
122,5 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Полиуретан, Инжекционный
Ширина Протектор
15 mm
Диаметр
150 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник, Нержавеющая сталь
Набор рукояток
Подсказка
Производитель больничной кровати должен Герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания.

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

Премия Interzum Award

Премия Interzum Award

Награда за Дизайн IF

Награда за Дизайн IF

special-features-image
Особые функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Закрепленная опора
Полная блокировка для одновременной фиксации колеса и поворотного корпуса
Удобный центральный замок
Одновременная фиксация более чем одного колеса с помощью центрального рычага
Соответствие цвета
Цвета можно адаптировать под дизайн продукта
Удостоенный наград дизайн
Награждено престижными премиями международных жюри
Снижение риска аварий
Чрезвычайно низкая высота снижает риск несчастных случаев при использовании под больничными кроватями
Низкообслуживаемые колеса
Защита резьбы для бесперебойной работы и минимальной очистки
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Эргономичное использование
Колеса с оптимизированным сопротивлением качению для снижения нагрузки на пользователя
Сертифицированная безопасность
Стандарт производительности, сертифицированный TÜV Süd
Оптимизированная маневренность
Двойное колесо с высокой маневренностью благодаря дифференциальному эффекту
Пропустить галерею продуктов

Перекрёстные продажи

Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз 150 mm
Linea clinic
5946UAC150R36-34XS S27 safety OH155

Поворотное колесная опора с центральным общий тормоз Linea clinic оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая вариант, который обеспечивает герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецисссионым шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из полиамида, протектор из инжекционного полиуретана и прецисссионый шариковый подшипник из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости 3-4 км/ч, статическая нагрузка - 300 кг. Применяется для больничных кроватей, тележек для анестезии, медикаментов и ухода за пациентами, носилок, КТ-сканеров, МРТ, рентгена, ультразвуковых аппаратов, аппаратов ИВЛ, компьютеров на колесах в больницах и домах престарелых.

150 mm
Средние условия
155 mm
150 mm
Средние условия
155 mm