Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 100 mm
Levina
EAN:
4031582360318
Номер продукта:
5371XSP100R05-28x45
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Поворотная колесная опора с тормозом направления Levina оснащена цельным стержнем круглого типа для надежного крепления. Корпус ...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Поворотная колесная опора с тормозом направления Levina оснащена цельным стержнем круглого типа для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и имеет поворотный механизм с двумя гонками с мячом, обеспечивающий плавное вращение. Колесо диаметром 100 мм состоит из электропроводящего полиамидного корпуса и инжекционного электропроводного полиуретанового протектора, установленного на прецизионном шарикоподшипнике. Общая высота конструкции составляет 137 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, тележек различного назначения, торговой мебели и промышленных применений.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Основные атрибуты
Фитинг
Кронштейн
Колесо
Премия Universal Дизайн Award
Премия Universal Дизайн Award
Deutscher Конструктор Club
Deutscher Конструктор Club
Особые функции
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам
Соответствие цвета
Цвета можно адаптировать под дизайн продукта
Удостоенный наград дизайн
Награждено престижными премиями международных жюри
Неразрушимая конструкция
Очень высокая амортизация ударов
Удобная цветовая схема
Зеленая педаль для блокировки направления и красная педаль для полной блокировки
Низкообслуживаемые колеса
Защита резьбы для бесперебойной работы и минимальной очистки
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Легкое управление
Поворотная головка с двойными шариковыми подшипниками
Эргономичное использование
Колеса с оптимизированным сопротивлением качению для снижения нагрузки на пользователя
Сертифицированная проводимость
Проводящая версия для защиты пользователей и электрических устройств от электростатического разряда
Химически стойкие компоненты
Нечувствительно ко многим чистящим средствам и химическим веществам
Противоскрученное крепление
Защита от проворачивания для колес с направленной фиксацией