Поворотное Колесная опора 150 mm
Levina
EAN:
4031582363401
Номер продукта:
5370UAP150P30-11
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Поворотная колесная опора Levina представляет собой высокотехнологичное решение с креплением типа "отверстие под болт". Корпус и...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Поворотная колесная опора Levina представляет собой высокотехнологичное решение с креплением типа "отверстие под болт". Корпус изготовлен из полиамида и оснащен поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение на 360°. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из полиамида и беговую дорожку из инжекционного полиуретана, установленную на прецизионный шарикоподшипник для минимального сопротивления качению. Общая высота конструкции составляет 190 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, включая тележки для анестезии, КТ-сканеры, МРТ, рентген-аппараты, медицинские кровати, а также для кейтеринговых тележек, компьютеров на колесах и профессиональной уборочной техники.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Премия Universal Дизайн Award
Премия Universal Дизайн Award
Deutscher Конструктор Club
Deutscher Конструктор Club
Особые функции