Поворотное Колесная опора 125 mm
Levina
EAN:
4031582362787
Номер продукта:
5370PIP125P51
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Поворотная колесная опора Levina оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную мобильность для различно...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Поворотная колесная опора Levina оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную мобильность для различного оборудования. Корпус изготовлен из полиамида с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, что гарантирует плавное вращение и долговечность. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из литой резины без следов и оснащено прецизионным шарикоподшипником для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 165 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, тележек различного назначения, торговой мебели и промышленных применений.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Премия Universal Дизайн Award
Премия Universal Дизайн Award
Deutscher Конструктор Club
Deutscher Конструктор Club
Особые функции