Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 150 mm
Levina stainless
Номер заказа:
990038684
EAN:
4031582364453
Номер продукта:
5387UAC150P30-11 7001/3000
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Поворотная колесная опора с общим тормозом Levina stainless представляет собой высокотехнологичное решение для медицинского и пр...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Поворотная колесная опора с общим тормозом Levina stainless представляет собой высокотехнологичное решение для медицинского и профессионального оборудования. Крепление осуществляется через отверстие под болт, обеспечивая надежную фиксацию к основанию. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен поворотным механизмом на двух гонках мяча из усиленной нержавеющей стали, гарантирующим плавное вращение и долговечность. Колесо диаметром 150 мм имеет полиамидный корпус с инжекционным полиуретановым протектором и прецизионный шарикоподшипник из нержавеющей стали для бесшумного хода. Общая высота конструкции составляет 190 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости до 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг, что делает опору идеальной для медицинского оборудования, тележек и профессиональных систем.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Основные атрибуты
Фитинг
Кронштейн
Колесо
Премия Universal Дизайн Award
Премия Universal Дизайн Award
Deutscher Конструктор Club
Deutscher Конструктор Club
Особые функции
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам
Предотвращает непреднамеренное движение
Фиксатор колеса для ручного управления
Закрепленная опора
Полная блокировка для одновременной фиксации колеса и поворотного корпуса
Соответствие цвета
Цвета можно адаптировать под дизайн продукта
Удостоенный наград дизайн
Награждено престижными премиями международных жюри
Надежное сканирование
Антимагнитные для сканеров безопасности и магнитно-резонансной томографии
Удобная цветовая схема
Зеленая педаль для блокировки направления и красная педаль для полной блокировки
Низкообслуживаемые колеса
Защита резьбы для бесперебойной работы и минимальной очистки
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Легкое управление
Поворотная головка с двойными шариковыми подшипниками
Эргономичное использование
Колеса с оптимизированным сопротивлением качению для снижения нагрузки на пользователя
Постоянная возможность мойки
Все металлические компоненты из нержавеющей стали
Материалы с низкими требованиями к уходу
Все металлические компоненты изготовлены из алюминия или нержавеющей стали