Поворотное Колесная опора 150 mm
Integral twin
Номер заказа:
990067098
EAN:
4031582302516
Номер продукта:
2940UAP150R05-32 9002 M6/7
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Удостоенный наград дизайн
Integral twin представляет собой поворотную колесную опору, предназначенную для использования в медицинском оборудовании и специ...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Integral twin представляет собой поворотную колесную опору, предназначенную для использования в медицинском оборудовании и специализированных мобильных системах. Крепление осуществляется посредством цельного стержня круглого сечения, обеспечивающего надежную фиксацию на опорной конструкции. Корпус изготовлен из среднего стального листа и оснащен прецизионным шариковым подшипником для обеспечения плавного поворота и долговечности конструкции. Колесо диаметром 150 миллиметров имеет полиамидный корпус и беговую поверхность из инжекционного полиуретана, что обеспечивает оптимальное сцепление и износостойкость. Прецизионный шариковый подшипник в колесе гарантирует минимальное сопротивление вращению и высокую точность хода. Общая высота опоры составляет 175 миллиметров. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 450 килограммов, а динамическая грузоподъемность составляет 150 килограммов при скорости движения 4 километра в час и 150 килограммов при скорости 3 километра в час. Данное изделие предназначено для применения в тележках для анестезии, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ и рентгеновском оборудовании, медицинских кроватях, больничных кроватях, учреждениях здравоохранения, домах престарелых и пансионатах, хирургических роботах, операционных столах и ультразвуковых аппаратах.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Основные атрибуты
Фитинг
Кронштейн
Колесо
Немецкая награда за Дизайн
Немецкая награда за Дизайн
Награда Red Dot Дизайн Award
Награда Red Dot Дизайн Award
Особые функции
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам
Прочный корпус
Изготовлено из штампованной оцинкованной стали
Удостоенный наград дизайн
Награждено престижными премиями международных жюри
Низкообслуживаемые колеса
Защита резьбы для бесперебойной работы и минимальной очистки
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Эргономичное использование
Колеса с оптимизированным сопротивлением качению для снижения нагрузки на пользователя
Химически стойкие компоненты
Нечувствительно ко многим чистящим средствам и химическим веществам
Сертифицированная безопасность
Стандарт производительности, сертифицированный TÜV Süd
Комфортная маневренность
Крупные колеса и эластичные ступицы позволяют легко преодолевать препятствия
Многоступенчатая функция переключения
До трех позиций фиксации: направленная блокировка, полная блокировка или свободная подвижность
Оптимизированная маневренность
Двойное колесо с высокой маневренностью благодаря дифференциальному эффекту
Сокращенная уборка
Благодаря преимущественно гладким поверхностям колеса легко и быстро очищаются
Защита пола за счет распределения нагрузки
Два колеса распределяют нагрузку и минимизируют следы на полу
Интегрированная защита кабеля
Интегрированный толкатель кабелей для защиты кабелей, лежащих на полу
Чрезвычайно прочная конструкция
Чрезвычайно прочная конструкция