Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Поворотное колесная опора Footmaster представляет собой высококачественное мобильное решение для промышленного применения. Колесо оснащено необработанной хабом подшипником и имеет диаметр 150 мм, что обеспечивает плавное перемещение и долговечность конструкции. Общая высота изделия составляет 200 мм, что позволяет оптимально интегрировать опору в различные конструкции оборудования. Динамическая грузоподъемность достигает 630 кг при скорости движения до 3 км/ч, что делает данную опору идеальным решением для тяжелых промышленных задач. Продукт широко применяется в машиностроении, на строительных лесах, для торговой мебели и витрин, транспортного оборудования, а также верстаков, обеспечивая надежную мобильность в самых требовательных условиях эксплуатации.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
FOOT MASTER GATD-150-ASF-HUD
EAN
4031582495256
Номер материала S4
990800114
Core attributes
Тип
Поворотное Колесная опора
Общая ширина
155 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
630 kg
Общая высота
200 mm
Диапазон температур (максимальный)
90 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
14,68 kg
Название продукта
Footmaster
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Диаметр отверстия пластины
11 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
120 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
120 mm
Длина пластины
145 mm
Ширина пластины
145 mm
Housing
Диаметр купола
130 mm
Поворотное соединение
246 mm
Офсет (Смещение)
35 mm
Радиус поворота
123 mm
Wheel
Ширина Протектор
40 mm
Диаметр
150 mm
Ширина тела
40 mm
Подшипник
Необработанная Хаб
special-features-image
Особые функции