Поворотное Колесная опора 75 mm
Footmaster
Номер заказа:
990800112
EAN:
4031582495232
Номер продукта:
FOOT MASTER GATD-075-ASF-HUD
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
Поворотная колесная опора Footmaster представляет собой высококачественное решение для мобильности промышленного оборудования. К...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Поворотная колесная опора Footmaster представляет собой высококачественное решение для мобильности промышленного оборудования. Колесо диаметром 75 мм оснащено необработанной ступицей, обеспечивающей надежную работу в различных условиях эксплуатации. Общая высота конструкции составляет 123 мм, что позволяет оптимально интегрировать опору в различные типы оборудования. Динамическая грузоподъемность достигает 250 кг при скорости движения до 3 км/ч, что делает данную опору идеальным выбором для применения в машиностроении, на строительных лесах, в торговой мебели и витринах, транспортном оборудовании и верстаках. Поворотная конструкция обеспечивает высокую маневренность и точность позиционирования оборудования в рабочем пространстве.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Особые функции