Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Колесо Alpha представляет собой высокопроизводительное промышленное колесо с прочной конструкцией для тяжелых условий эксплуатации. Корпус изготовлен из нержавеющей стали, тяжелая, что обеспечивает превосходную коррозионную стойкость и долговечность в агрессивных средах. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, герметичным, который гарантирует плавное вращение и защиту от загрязнений. Диаметр колеса составляет 160 мм, общая высота конструкции - 200 мм. Динамическая грузоподъемность варьируется в зависимости от скорости: 300 кг при 3 км/ч, 300 кг при 4 км/ч и 200 кг при 6 км/ч, что позволяет оптимизировать нагрузку в соответствии с требуемой скоростью перемещения. Статическая грузоподъемность достигает 600 кг, обеспечивая надежную поддержку тяжелого оборудования в неподвижном состоянии.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
8499UFX160P67 Q1-11
EAN
4031582380774
Core attributes
Тип
Фиксированное Колесная опора
Грузоподъемность при 3 км/ч
300 kg
Грузоподъемность при 4 км/ч
300 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч
200 kg
Грузоподъемность статическая
600 kg
Общая высота
200 mm
Диапазон температур (максимальный)
80 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
1,99 kg
Название продукта
Alpha
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Диаметр отверстия пластины
11 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
105 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
80 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)
75 mm
Длина пластины
137 mm
Ширина пластины
115 mm
Housing
Цвет
Нержавеющая сталь
Форма Вилы
Широкая
Материал
Нержавеющая сталь, тяжелая
Wheel
Твердость Протектор (A)
64 Береговая А
Ширина Протектор
46 mm
Диаметр
160 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Ось
Винт с гайкой
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник, Герметичный
special-features-image
Особые функции